DWL@DWL10000544020
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | * | 16.01.2023 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_MTCX_V0132_EFI.zip | |
| Beschreibung |
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T) Für EFI ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Beim Upgrade von SDL4 Komponenten, darf keine CAN IF-Option (5AC910.ICAN-00 oder 5AC901.ICAN-01) gesteckt sein. 4. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 6. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.32 / 07.11.2022 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.32 NEU README.txt 01.32 NEU STARTUP.nsh 01.32 NEU MTCXAPC910.nsh 01.24 SDLTAPC910.nsh 01.28 MTCXSVC.efi 19.52 55002_0.fw 01.32 55003_0.fw 01.32 55363_0.fw 01.32 55364_0.fw 01.32 55379_0.fp (SDLT) 00.09 58368_0.fp (SDL3T) 00.19 60622_0.fp (SDL4T) 01.04 NEU 60622i0.fp (SDL4TExt.) 01.04 NEU Aenderung(en): 60622_0.fp (FPGA FW f. 5AC901.LSD4-00): - Update der HDBASET2 FW: Sporadisch wurde bei einem PowerOn unter ARemb ein RFID-Leser nicht erkannt. Nach einem Warmstart im ARemb konnte dieses Verhalten nicht beobachtet werden. Auch unter GPOS Betriebsystemen, wie z.B.: Windows 10 konnte dieses Verhalten nicht beobachtet werden. 60622i0.fp (Extended FPGA FW f. 5AC901.LSD4-00): - Update der HDBASET2 FW: Sporadisch wurde bei einem PowerOn unter ARemb ein RFID-Leser nicht erkannt. Nach einem Warmstart im ARemb konnte dieses Verhalten nicht beobachtet werden. Auch unter GPOS Betriebsystemen, wie z.B.: Windows 10 konnte dieses Verhalten nicht beobachtet werden. INFORMATION: Dieser Upgrade ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. ACHTUNG: Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird! ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.31 | * | 05.10.2022 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_MTCX_V0131_EFI.zip | |
| Beschreibung |
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T) Für EFI ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.31 / 19.08.2022 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.31 NEU README.txt 01.31 NEU STARTUP.nsh 01.24 MTCXAPC910.nsh 01.24 SDLTAPC910.nsh 01.28 MTCXSVC.efi 19.52 55002_0.fw 01.32 NEU 55003_0.fw 01.32 NEU 55363_0.fw 01.32 NEU 55364_0.fw 01.32 NEU 55379_0.fp (SDLT) 00.09 58368_0.fp (SDL3T) 00.19 60622_0.fp (SDL4T) 01.02 60622i0.fp (SDL4TExt.) 01.02 Aenderung(en): 55002_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX01-00): - Optimierung des internen Netzteils. 55003_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX02-00): - Optimierung des internen Netzteils. 55363_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX03-00): - Optimierung des internen Netzteils. 55364_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX05-00): - Optimierung des internen Netzteils. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.30 | * | 13.06.2022 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_MTCX_V0130_EFI.zip | |
| Beschreibung |
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T) Für EFI ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.30 / 24.03.2022 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.30 NEU README.txt 01.30 NEU STARTUP.nsh 01.24 MTCXAPC910.nsh 01.24 SDLTAPC910.nsh 01.28 MTCXSVC.efi 19.52 NEU 55002_0.fw 01.31 NEU 55003_0.fw 01.31 NEU 55363_0.fw 01.31 NEU 55364_0.fw 01.31 NEU 55379_0.fp (SDLT) 00.09 58368_0.fp (SDL3T) 00.19 60622_0.fp (SDL4T) 01.02 60622i0.fp (SDL4TExt.) 01.02 Aenderung(en): 55002_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX01-00): - Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels. 55003_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX02-00): - Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels. 55363_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX03-00): - Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels. 55364_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX05-00): - Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels. MTCXSVC: - Kleinere Optimierungen und Bugfixes. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.29 | * | 08.06.2021 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_MTCX_V0129_EFI.zip | |
| Beschreibung |
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T) Für EFI ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.29 / 08.02.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.29 NEU README.txt 01.29 NEU STARTUP.nsh 01.24 MTCXAPC910.nsh 01.24 SDLTAPC910.nsh 01.28 MTCXSVC.efi 19.40 55002_0.fw 01.27 55003_0.fw 01.27 55363_0.fw 01.27 55364_0.fw 01.27 55379_0.fp (SDLT) 00.09 58368_0.fp (SDL3T) 00.19 60622_0.fp (SDL4T) 01.02 NEU 60622i0.fp (SDL4TExt.) 01.02 NEU Aenderung(en): 60622_0.fp (FPGA FW f. 5AC901.LSD4-00): - Update der HDBASET2 FW: Optimierung der USB Kommunikation in Kombination mit USB 3.0 Devices. 60622i0.fp (Extended FPGA FW f. 5AC901.LSD4-00): - Update der HDBASET2 FW: Optimierung der USB Kommunikation in Kombination mit USB 3.0 Devices. INFORMATION: Dieser Upgrade ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. ACHTUNG: Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird! ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.28 | * | 17.09.2020 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_MTCX_V0128_EFI.zip | |
| Beschreibung |
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T) Für EFI ---------------------------------------------------------------- ATTENTION! Possible upgrade problems and version dependency ---------------------------------------------------------------- 1. Do not reset or switch off the device during the upgrade process !!! 2. If a UPS is connected to the system, the battery unit must be disconnected or the Power button must be pressed (to set the system in standby mode) after the upgrade of the MTCX is done, but before the required Power Off/On is done. Otherwise the firmware upgrade is not complete, because the UPS will provide the system with power. 3. Starting with SDL4T Firmware V01.00, a Automation Panel Firmware update for the SDL4R Firmware at least from V06.14 and HDBT Firmware at least from V01.00 is necessary. ---------------------------------------------------------------- Version 01.28 / 07/16/2020 / MIK !MANDATORY UPDATE! ---------------------------------------------------------------- Content LIESMICH.txt 01.28 NEW README.txt 01.28 NEW STARTUP.nsh 01.24 MTCXAPC910.nsh 01.24 SDLTAPC910.nsh 01.28 NEW MTCXSVC.efi 19.40 NEW 55002_0.fw 01.27 55002_0.fw 01.27 55363_0.fw 01.27 NEW 55364_0.fw 01.27 55379_0.fp (SDLT) 00.09 NEW 58368_0.fp (SDL3T) 00.19 60622_0.fp (SDL4T) 01.00 NEW 60622i0.fp (SDL4TExt.) 01.00 NEW Change(s) 55363_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX03-00): - Support for 5PC910.SX03-00. 55379_0.fp (FPGA FW f. 5AC901.LSDL-00): - Optimization of the SDL interface in combination with DVI panels. 60622_0.fp (FPGA FW f. 5AC901.LSD4-00): - Updated HDBASET2 FW: Necessary for the extensions of the B&R Hypervisor (USB on the Automation Panel) from AR A4.81. 60622i0.fp (Extended FPGA FW f. 5AC901.LSD4-00): - Updated HDBASET2 FW: Necessary for the extensions of the B&R Hypervisor (USB on the Automation Panel) from AR A4.81. INFORMATION: This upgrade is only necessary if an SDL4T firmware less than V01.00 is installed. ATTENTION: Do not reset or switch off the device during the upgrade process! MTCXSVC: - Support for SDL4T extended update (LINKIFILE). - Support for MPC3100 family. ATTENTION! Possible upgrade problems and version dependency, see above. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.27 | * | 09.08.2019 | 2 MB | ZIP | UPG_APC910_MTCX_V0127_EFI.zip | |
| Beschreibung |
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T) Für EFI ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. ---------------------------------------------------------------- Version 01.27 / 20.05.2019 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.27 NEU README.txt 01.27 NEU STARTUP.nsh 01.24 MTCXAPC910.nsh 01.24 SDLTAPC910.nsh 01.24 MTCXSVC.efi 17.43 55002_0.fw 01.27 NEU 55003_0.fw 01.27 NEU 55364_0.fw 01.27 NEU 55379_0.fp (SDLT) 00.08 58368_0.fp (SDL3T) 00.19 60622_0.fp (SDL4T) 00.04 Aenderung(en): 55002_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX01-00): - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. - Optimierung des internen Netzteils. 55003_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX02-00): - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. - Optimierung des internen Netzteils. 55364_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX05-00): - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. - Optimierung des internen Netzteils. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.26 | * | 14.12.2018 | 2 MB | ZIP | UPG_APC910_MTCX_V0126_EFI.zip | |
| Beschreibung |
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T) Für EFI ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. ---------------------------------------------------------------- Version 01.26 / 23.07.2018 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.26 NEU README.txt 01.26 NEU STARTUP.nsh 01.24 MTCXAPC910.nsh 01.24 SDLTAPC910.nsh 01.24 MTCXSVC.efi 17.43 NEU 55002_0.fw 01.25 NEU 55003_0.fw 01.25 NEU 55364_0.fw 01.25 NEU 55379_0.fp (SDLT) 00.08 NEU 58368_0.fp (SDL3T) 00.19 60622_0.fp (SDL4T) 00.04 Aenderung(en): 55002_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX01-00): - Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. 55003_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX02-00): - Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. 55364_0.fw (MTCX f. 5PC910.SX05-00): - Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. 55379.fp (FPGA FW f. 5AC901.LSDL-00): - Bugfix: sicherer FW Update. In sehr seltenen Faellen wurde faelschlicherweise ein fehlerhafter oder unvollstaendiger FW Update angezeigt. MTCXSVC: - Support der xPC2200 Familie. - Support der SDL4 Konverter. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.25 | * | 23.05.2018 | 2 MB | ZIP | UPG_APC910_MTCX_V0125_EFI.zip | |
| Beschreibung |
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T) Für EFI ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. ---------------------------------------------------------------- Version 01.25 / 26.04.2018 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.25 NEU README.txt 01.25 NEU STARTUP.nsh 01.24 MTCXAPC910.nsh 01.24 SDLTAPC910.nsh 01.24 MTCXSVC.efi 16.10 55002_0.fw 01.24 55003_0.fw 01.24 55364_0.fw 01.24 55379_0.fp (SDLT) 00.07 58368_0.fp (SDL3T) 00.19 NEU 60622_0.fp (SDL4T) 00.04 NEU Aenderung(en): 58368.fp (FPGA FW f. 5AC901.LSD3-00): - Bugfix: SDL3 Kommunikation. In sehr seltenen Faellen, konnte es bei einem PowerOn zu einem Problem beim Aufbau der SDL3 Kommunikation kommen. 60622.fp (FPGA FW f. 5AC901.LSD4-00): - Update der HDBASET2 FW. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||