Beschreibung

Die integrierte und intelligente Sicherheitstechnik von B&R ermöglicht es Maschinen, sicher zu reagieren, ohne den Produktionsprozess unnötig zu stoppen. Dezentrale Sicherheitsmodule, schnelle Sicherheitskommunikation und das Softwarepaket mapp Safety werden dafür kombiniert.

  • Inhalte
  • Das Konzept der B&R Sicherheitstechnik verstehen und einordnen
  • Eine Sicherheitsapplikation am Beispiel einer Säge selbstständig realisieren
  • Sichere Hardwaremodule in Automation Studio hinzufügen und die Konfiguration korrekt durchführen
  • Eine Sicherheitsapplikation erstellen, konfigurieren und starten (SafeDESIGNER / SafeDesigner+)
  • Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Lichtschranken, Betriebsartenwahlschalter und Handbetrieb implementieren
  • Kommunikationskanäle zwischen CPU und safety controller (SafeLOGIC /SafeLogic+) konfigurieren und nutzen
  • Eine Sicherheitsapplikation interaktiv testen und das Verhalten der Sicherheitsfunktionen verifizieren
Bestellnummer

TR2-0515-0

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Padova
Via Germania 1 int. 7
35010 Vigonza
Italien

Veranstalter

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italien

Telefon:
+ 39 / 029320581

Seminarkenndaten

Von: 11.11.2026
Beginn: 09:30


Bis: 12.11.2026
Ende: 16:30


Buchungsstatus:
Dauer: 2 Tage

Sprache: Italienisch