Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 43 digitale Eingänge, 6 analoge Eingänge, 53 digitale Ausgänge, 7 analoge Ausgänge, 8 Thermoelemente, 2 PWM-Ausgänge |
| Schnittstellen | 2x Ethernet, 1x CAN-Bus, 1x RS485-Schnittstelle, 1x POWERLINK, 1x X2X Link, 1x USB |
Allgemeines
| B&R ID-Code | 0xF730 |
| Systemvoraussetzungen | |
| Automation Studio | ab 4.5.01 |
| Automation Runtime | ab B4.53 |
| Kühlung | Passiv |
| LEDs | |
| Anzahl | 10 |
| Status | Versorgungsspannung OK, Betriebszustand, Modulstatus, Ethernet, CAN, RS485, POWERLINK, X2X Link |
| Power-Taster | Nein |
| Reset-Taster | Ja |
| Controller-Redundanz | |
| Master-tauglich | Nein |
| Summer | Nein |
| Unterstützung | |
| ACOPOS fähig | Nein |
| Visual Components fähig | Nein |
| Safety fähig | Nein |
| Potenzialtrennung |
Thermoelemente, Ethernet1 (IF2), Ethernet2 (IF3), POWERLINK (IF9) und X2X (IF10) zueinander und zu weiteren Schnittstellen getrennt Spannungsversorgung zu Kanal und Kanal zu Kanal nicht getrennt |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
Controller
Schnittstellen
Digitale Eingänge
| Anzahl | 41 Eingänge + 2 Zählereingänge |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangsspannung | 24 VDC ±20% |
| Eingangsstrom bei 24 VDC | 3,2 mA |
| Zusatzfunktionen | Ereigniszähler, Torzeit und Periodenmessung |
| Beschaltung | Sink oder Source |
| Eingangsverzögerung |
Zählereingang 1 bis 2: <4 µs Eingang 3 bis 41: <1 ms |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 V |
| High | >15 V |
Ereigniszähler
| Anzahl | 2 |
| Signalform | Rechteckimpulse |
| Auswertung | Positive oder negative Flanke, zyklischer Zähler |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Pulslänge | >4 µs |
| Zähltiefe | 16 Bit |
| Unterstützte Eingänge |
Eingang 1: Zähler 1 Eingang 2: Zähler 2 |
Torzeitmessung
Periodendauermessung
Analoge Eingänge
Temperatureingänge Thermoelemente
Digitale Ausgänge
PWM-Ausgang
Analoge Ausgänge
| Anzahl | 7 |
| Ausgang | ±10 V |
| Digitale Wandlerauflösung | 12 Bit |
| Ein-/Ausschaltverhalten | Freigaberelais intern, für Hochlauf |
| max. Fehler | |
| Gain | 0,080% bezogen auf den aktuellen Ausgabewert |
| Offset | 0,050% bezogen auf den gesamten Ausgabebereich |
| Ausgangsschutz | Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung, kurzschlussfest |
| Ausgabeformat | |
| Datentyp | INT |
| Spannung | INT 0x8000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0010 = 4,88 mV |
| Wertebereich | |
| 10 V | 0x7FFF |
| 0 V | 0x0000 |
| -10 V | 0x8000 |
| max. Belastung je Ausgang | ±10 mA (Load ≥1 kΩ) |
| max. Gain-Drift | 0,08%, bezogen auf den aktuellen Ausgabewert |
| max. Offset-Drift | 0,05%, bezogen auf den gesamten Ausgabebereich |
| Fehler durch Laständerung | 0,015% von 10 MΩ -> 1 kΩ, ohmsch |
| Nichtlinearität | 0,025%, bezogen auf den Ausgabebereich |
Netzteil
| Spannungsbereich | 24 VDC ±25% |
| Leistungsaufnahme | 6,5 W |
| Spannungsüberwachung | Ja |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Nein |
| senkrecht | Ja |
| Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1 | 2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 190 mm |
| Höhe | 198 mm |
| Tiefe | 31 mm |
| Modulabmessungen incl. Befestigungslaschen | 190 x 198 x 31 mm (B x H x T) |
Materialnummer:
XEPIMC200.02Beschreibung:
CPU I/O-Board, ARM Cortex A9-667 MHz, 2 GByte Flashspeicher, 512 MByte DDR3-SDRAM, 64 kByte FRAM, 24 VDC, 2x Ethernet-Schnittstelle, 1x CAN-Bus, 1x RS485-Schnittstelle, 1x USB 2.0 Schnittstelle, 1x POWERLINK-Schnittstelle, 1x X2X Link Schnittstelle, 43 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink/Source, 2 Ereigniszähler oder Torzeit-/ Periodendauermessung, 33 digitale Ausgänge, 24 VDC , 2 A (50%), 20 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, 2 PWM-Ausgänge, 3 A, 8 Thermoelementeingänge J, K, S, N, 4 analoge Eingänge für Potentiometer, 0 bis 10 V, 0 bis 20 mA, 4,5 V, 14 Bit, 2 analoge Eingänge ±10 V, 14 Bit, 7 analoge Ausgänge, ±10 V, 12 Bit
Erforderliches Zubehör
Optionales Zubehör
Sonstiges
| XEPIMA100.01 | Steckerset SMARTMOLD IO (100 I/O´s) Federzugklemmen |
| XEPIMA200.01 | Steckerset SMARTMOLD IO (119 I/O´s) Federzugklemmen |
| Allgemein | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Open-Source-Lizenzen Smartmold | ZIP / 1 MB |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.5 HW Upgrade (XEPIMC200.02) | EXE / 8 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (XEPIMC200.02) | EXE / 8 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt XEP(c)IMCx00.02 | PDF / 143 MB |