Kurzbeschreibung
| System Supply | Galvanisch getrennte X2X Link Versorgung |
Allgemeines
| Statusanzeigen | Eingangsspannung Ok, Ausgangsspannung Ok |
| Anschlusstechnik | |
| Ausgang X2X Link Versorgung | M12 B-codiert |
| Eingang X2X Link Versorgung | M8 4-polig |
| Leistungsaufnahme | |
| intern | 3 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc IP67, Ta = 0 - max. 60 °C TÜV 05 ATEX 7201X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| KC | Ja |
Eingang X2X Link Versorgung
| Nennspannung | 24 VDC |
| Spannungsbereich | 18 bis 30 VDC |
| Nennstrom | 0,75 A |
| Sicherung | Integriert |
Ausgang X2X Link Versorgung
I/O-Versorgung
| Nennspannung | 24 VDC |
| Spannungsbereich | 18 bis 30 VDC |
| Integrierte Schutzfunktion | Verpolungsschutz |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | X2X Link Einspeisung zu X2X Link Versorgung getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| beliebig | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP67 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -25 bis 60°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 53 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 42 mm |
| Gewicht | 225 g |
| Drehmoment für Anschlüsse | |
| M8 | max. 0,4 Nm |
| M12 | max. 0,6 Nm |
Materialnummer:
X67PS1300Beschreibung:
- Galvanische Trennung von Einspeisung und X2X Link Versorgung
- Sicherheit durch Redundanz bei Parallelbetrieb von mehreren System Supplymodulen
- Kurzschlussfest
- Überlastfest
Dieses System Supplymodul wandelt die 24 VDC I/O-Versorgungsspannung in die galvanisch getrennte X2X Link Versorgung um. Das Modul stellt 15 W Ausgangsleistung für weitere X67-Module zur Verfügung.
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.2 HW Upgrade (X67PS1300) | EXE / 519 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X67PS1300 | PDF / 795 KB | |
| X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 19 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X67 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 105 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X67PS1300 | ZIP / 2 MB |