X67IF1121-1

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x RS232, 1x RS485/RS422, 2 digitale Eingänge, 2 digitale Kanäle über Software als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
Allgemeines
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
B&R ID-Code 0xA90F
Sensor-/Aktorversorgung 0,5 A Summenstrom
Statusanzeigen RS232, RS485/RS422, I/O-Funktion pro Kanal, Versorgungsspannung, Busfunktion
Diagnose
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
RS232 Ja, per Status-LED
RS485/RS422 Ja, per Status-LED
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Schnittstellen und Ein-/Ausgänge 4x M12 A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
I/O-intern 2,4 W
X2X Link Versorgung 0,75 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal RS232
max. Reichweite 900 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
FIFO Software
Handshakeleitungen Nein
Schnittstelle IF2
Signal RS485/RS422
max. Reichweite 1200 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
FIFO Software
Abschlusswiderstand Im Modul integriert
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 18 bis 30 VDC
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Leistungsaufnahme
Sensor-/Aktorversorgung max. 12 W
Sensor-/Aktorversorgung
Spannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 0,5 A max. 2 VDC
Summenstrom max. 0,5 A
Kurzschlussfest Ja
Digitale Eingänge
Anzahl Bis zu 4, wenn die 2 digitalen Kanäle als Digitaleingänge verwendet werden
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsspannung 18 bis 30 VDC
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 3,5 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsfilter
Hardware ≤100 µs
Software Default 0 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,2 ms Schritten einstellbar
Eingangswiderstand typ. 6,67 kΩ
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 VDC
Digitale Ausgänge
Anzahl Bis zu 2, wenn die 2 digitalen Kanäle als Digitalausgänge verwendet werden
Ausführung FET Plus-schaltend
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Restspannung
Ausgangsnennstrom 0,5 A
Summennennstrom 1 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung
Diagnosestatus Ausgangsüberwachung mit Verzögerung 10 ms
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang <120 μA
Kurzschlussspitzenstrom <2,1 A
Einschaltung bei Überlastabschaltung bzw. Kurzschlussabschaltung ca. 1 ms (abhängig von der Modultemperatur)
Schaltverzögerung
0 → 1 <100 μs
1 → 0 <150 μs
Schaltfrequenz
ohmsche Last max. 1000 Hz
induktive Last Siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten"
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten typ. 68 VDC
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Bus zu Kanal und IF getrennt

Kanal zu Kanal und IF nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 42 mm
Gewicht 195 g
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Materialnummer:
X67IF1121-1
Beschreibung:
  • RS232 und RS485/RS422 parallel nutzbar
  • 2 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgänge konfigurierbar
  • 2 digitale Eingänge
  • Anschluss von Barcodeleser, Identsystemen und Sensorik auf einem Modul

Serielle Schnittstellen (beispielsweise von Barcodelesern) liegen in Anlagen oft sehr verstreut. Dieses Schnittstellenmodul des dezentralen X67 Systems ist optimal für diesen Einsatzbereich: Anschlussmöglichkeiten für RS232 und RS485/RS422 direkt vor Ort, verteilt auf der Maschine oder Anlage.

Zusätzlich sind digitale Ein- und Ausgänge auf demselben Modul, damit zugehörige 24 V Sensorik/Aktorik gleich mit angeschlossen werden kann.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (X67IF1121-1) EXE / 448 KB
V2.7 HW Upgrade (X67IF1121-1) EXE / 3 MB
V3.0 HW Upgrade (X67IF1121-1) EXE / 447 KB
V3.0 HW Upgrade (X67IF1121-1) EXE / 5 MB
V4.0 HW Upgrade (X67IF1121-1) EXE / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67IF1121-1 PDF / 2 MB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X67 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 105 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X67 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 366 KB
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X67 PDF / 191 KB
EU Konformitätserklärung PLC X67 PDF / 674 KB
TÜV 05 ATEX 7201 X PDF / 5 MB
UK Declaration PLC X67 PDF / 469 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo