Kurzbeschreibung
| Hub | 8-fach Industrie HUB |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Busfunktion | Ja, per Status-LED |
| Hub Versorgung | Ja, per Status-LED |
| Anschlusstechnik | |
| Feldbus | 8x M12 D-codiert |
| I/O-Versorgung | M8 4-polig |
| Leistungsaufnahme | |
| intern | 2,5 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| Statusanzeigen | Netzwerkaktivität pro Kanal, Link/Collision pro Kanal, Versorgungsspannung |
Schnittstellen
| Übertragung | |
| Physik | 10 BASE-T/100BASE-TX |
| Halbduplex | Ja |
| Vollduplex | Nein |
| Autonegotiation | Ja |
| Auto-MDI/MDIX | Ja |
| Typ | Ethernet |
| Standard (Compliance) | ANSI/IEEE 802.3 Class II |
| Ausführung | M12-Schnittstelle (Stecker am Modul) |
| Leitungslänge | Max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Hub-Durchlaufzeit | 0,79 bis 0,86 µs |
I/O-Versorgung
| Nennspannung | 12/24 VDC |
| Spannungsbereich | 8 bis 32 VDC |
| Integrierte Schutzfunktion | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| beliebig | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP67 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -40 bis 60°C |
| Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 53 mm |
| Höhe | 155 mm |
| Tiefe | 42 mm |
| Drehmoment für Anschlüsse | |
| M8 | max. 0,4 Nm |
| M12 | max. 0,6 Nm |
| Gewicht | 320 g |
Materialnummer:
X67HB8880.L12Beschreibung:
- 8-fach Industrie-Hub
- Großer Spannungsbereich von 8 bis 32 VDC
- Load Dump Schutz
Der Ethernet Hub ist ein stand-alone Gerät, der universell als Hub in POWERLINK Netzwerken eingesetzt werden kann. Er ist sowohl für 100 MBit/s (Fast Ethernet) als auch für 10 MBit/s Netzwerke geeignet. Der Hub erkennt automatisch die Übertragungsgeschwindigkeit der Kanäle.
Die Ethernet Anbindung erfolgt über D-codierte M12 Anschlüsse. Alle Ports sind mit Auto-MDIX (Auto-Crossover) ausgestattet.
Das Modul ist für einen Spannungsbereich von 8 bis 32 VDC ausgelegt und mit einem Load Dump geschützten Netzteil ausgestattet.
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (X67HB8880.L12) | EXE / 993 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X67HB8880.L12 | PDF / 1 MB | |
| X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X67 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 105 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP X67HB8880.L12 | ZIP / 69 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E115267 UL CoC X67 | PDF / 345 KB | |
| EU Konformitätserklärung ATEX X67 | PDF / 191 KB | |
| EU Konformitätserklärung PLC X67 | PDF / 674 KB | |
| UK Declaration PLC X67 | PDF / 469 KB |