X67CA0X21.0500

Kurzbeschreibung
Zubehör X2X Link Anschlusskabel, M12, 4-polig, gerade, 50 m
Allgemeines
Kabelquerschnitte
Datenleitungen
AWG 2x AWG 24
mm² 2x 0,25 mm²
Versorgungsleitungen
AWG 2x AWG 22
mm² 2x 0,34 mm²
Anmerkung Halogenfrei
Beständigkeit Flammwidrig
Kabelaufbau
Signalleiter
Schirm Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Verseilung Adern paarweise verseilt
Außenmantel
Material Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe Violett
Leiter
Aderfarben
Datenleitungen Blau, weiß
Versorgungsleitungen Rot, schwarz
Aderisolation
Datenleitungen Zell-Polyethylen (Zell-PE)
Versorgungsleitungen Polypropylen (PP)
Typ Cu-ETB1 verzinnt
Datenleitung: Feindrähtige Litzenleiter (19x 0,13 mm)
Versorgungsleitung: Feindrähtige Litzenleiter (19x 0,15 mm)
Gesamtverseilung Mit Beilauf 0,35 mm² (AWG 22)
Gesamtschirmung Verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85%
Elektrische Eigenschaften
Bemessungsspannung 250 V
Nennstrom max. 4 A / Kontakt bei 40°C
Betriebsspannung max. 250 V
Isolationsgrad Kategorie II nach IEC 61076-2
Leiterwiderstand Datenleitung: ≤78 Ω/km
Versorgungsleitung: ≤55 Ω/km
Isolationswiderstand ≥100 MΩ
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Stecker/Kupplung IP67, nur im verschraubten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Transport -40 bis 80°C
feste Verlegung -40 bis 80°C
flexible Verlegung -25 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 50 m
Durchmesser 6,9 mm ±0,3 mm
Biegeradius
feste Verlegung ≥5x Außendurchmesser
flexible Verlegung ≥15x Außendurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 4 m/s²
Biegewechsel min. 2 Mio.
Geschwindigkeit max. 3 m/s
Gewicht 0,063 kg/m
Materialnummer:
X67CA0X21.0500
Beschreibung:
X2X Link Anschlusskabel, 50 m
Dokumentation Version (Datum) Download
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP X2X Link Anschlusskabel X67CA0X21.XXXX STP / 670 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo