X67CA0P00.0010

Kurzbeschreibung
Zubehör Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 1 m
Allgemeines
Kabelquerschnitte
AWG 4x AWG 20
mm² 4x 0,5 mm²
Anmerkung PVC- und Silikonfrei
LABS- (PWIS-) und Halogenfrei
Beständigkeit Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit
Flammwidrig
Gute UV- und Ozonbeständigkeit
Kabelaufbau
Außenmantel
Material Polyurethane (PUR)
Farbe Schwarz
Leiter
Aderisolation Polypropylen (PP) 9Y
Aderfarben Braun, schwarz, blau, weiß
Typ Cu-ETP1 blank
Feindrähtige Litzenleiter (42x 0,1 mm / 42x 38 AWG); Klasse 6
Verseilung Nicht verseilt
Gesamtschirmung Nicht geschirmt
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom max. 4 A nach EN / Kontakt bei 40°C
max. 3 A nach UL / Kontakt
Betriebsspannung max. 60 V
Isolationsgrad Kategorie II nach IEC 61076-2
Leiterwiderstand ≤57 Ω/km
Isolationswiderstand ≥100 MΩ
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Stecker/Kupplung IP67, nur im verschraubten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Transport -40 bis 90°C
feste Verlegung -30 bis 90°C
flexible Verlegung -25 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 1 m
Durchmesser 5 mm ±0,2 mm
Biegeradius
feste Verlegung ≥5x Außendurchmesser
flexible Verlegung ≥10x Außendurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 5 m/s²
Biegewechsel 5 Mio.
Geschwindigkeit max. 3,3 m/s
Materialnummer:
X67CA0P00.0010
Beschreibung:
Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 1 m
Dokumentation Version (Datum) Download
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP I/O-Versorgungskabel X67CA0P00.xxxx ZIP / 76 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB
EU Konformitätserklärung PLC X67 PDF / 674 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo