X67CA0I51.0050

Kurzbeschreibung
Zubehör Multifunktionsanschlusskabel, 12-polig, gewinkelt, 5 m
Allgemeines
Kabelquerschnitte
AWG 12x AWG 28
mm² 12x 0,14 mm²
Anmerkung Halogenfrei
FCKW- und cadmiumfrei
Beständigkeit Ölbeständig nach VDE 0472 Teil 803
Flammwidrig nach VDE 0472 Teil 804 / B
Seewasserbeständig
Kabelaufbau
Außenmantel
Material Polyether-Polyurethan (PUR)
Farbe Grau
Leiter
Aderisolation Polypropylen (PP) 9Y
Aderfarben Braun, schwarz, blau, weiß, grau, grün, rosa, gelb, rot, violett, grau/rosa, rot/blau
Typ El-Cu-Leiter blankweich
Feindrähtige Litzenleiter (72x 0,05 mm / 72x 44 AWG)
Verseilung 12 Adern verseilt
Gesamtschirmung Kupfergeflecht, Abdeckung >84%
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom 1,5 A / Kontakt nach IEC 60512-3
Betriebsspannung 30 V
Isolationswiderstand >109 Ω nach IEC 60512-2
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Stecker/Kupplung IP67, nur im verschraubten Zustand, nach IEC 60529
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Transport -40 bis 90°C
feste Verlegung -40 bis 90°C
flexible Verlegung 0 bis 90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 5 m
Durchmesser 6,2 mm ±0,15 mm
Biegeradius ≥10x Außendurchmesser
Materialnummer:
X67CA0I51.0050
Beschreibung:
Multifunktionsanschlusskabel, gewinkelt, 5 m