Kurzbeschreibung
| Zubehör | Multifunktionsanschlusskabel, 12-polig, gerade, 10 m |
Allgemeines
| Kabelquerschnitte | |
| AWG | 12x AWG 28 |
| mm² | 12x 0,14 mm² |
| Anmerkung |
Halogenfrei FCKW- und cadmiumfrei |
| Beständigkeit |
Ölbeständig nach VDE 0472 Teil 803 Flammwidrig nach VDE 0472 Teil 804 / B Seewasserbeständig |
Kabelaufbau
| Außenmantel | |
| Material | Polyether-Polyurethan (PUR) |
| Farbe | Grau |
| Leiter | |
| Aderisolation | Polypropylen (PP) 9Y |
| Aderfarben | Braun, schwarz, blau, weiß, grau, grün, rosa, gelb, rot, violett, grau/rosa, rot/blau |
| Typ |
El-Cu-Leiter blankweich Feindrähtige Litzenleiter (72x 0,05 mm / 72x 44 AWG) |
| Verseilung | 12 Adern verseilt |
| Gesamtschirmung | Kupfergeflecht, Abdeckung >84% |
Elektrische Eigenschaften
| Nennstrom | 1,5 A / Kontakt nach IEC 60512-3 |
| Betriebsspannung | 30 V |
| Isolationswiderstand | >109 Ω nach IEC 60512-2 |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Stecker/Kupplung | IP67, nur im verschraubten Zustand, nach IEC 60529 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Transport | -40 bis 90°C |
| feste Verlegung | -40 bis 90°C |
| flexible Verlegung | 0 bis 90°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 10 m |
| Durchmesser | 6,2 mm ±0,15 mm |
| Biegeradius | ≥10x Außendurchmesser |
Materialnummer:
X67CA0I41.0100Beschreibung:
Multifunktionsanschlusskabel, 10 m
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E115267 UL CoC X67 | PDF / 345 KB |