Kurzbeschreibung
| Zubehör | M8 Sensorkabel, 3-polig, gerade, 20 m |
Allgemeines
| Kabelquerschnitte | |
| AWG | 3x AWG 22 |
| mm² | 3x 0,34 mm² |
| Anmerkung |
PVC- und Silikonfrei LABS- (PWIS-) und Halogenfrei |
| Beständigkeit |
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit Flammwidrig Gute UV- und Ozonbeständigkeit |
Kabelaufbau
| Außenmantel | |
| Material | Polyurethane (PUR) |
| Farbe | Grau |
| Leiter | |
| Aderisolation | Polypropylen (PP) 9Y |
| Aderfarben | Braun, schwarz, blau |
| Typ |
Cu-ETP1 blank Feindrähtige Litzenleiter (42x 0,1 mm / 42x 38 AWG); Klasse 5 |
| Verseilung | 3 Adern, verseilt |
| Gesamtschirmung | Nicht geschirmt |
Elektrische Eigenschaften
| Nennstrom | max. 4 A / Kontakt bei 40°C |
| Betriebsspannung | max. 60 V |
| Isolationsgrad | Kategorie II nach IEC 61076-2 |
| Leiterwiderstand | ≤57 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥100 MΩ |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Stecker/Kupplung | IP67, nur im verschraubten Zustand |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 20 m |
| Durchmesser | 4,3 mm ±0,2 mm |
| Schleppkettendaten | |
| Beschleunigung | max. 5 m/s² |
| Biegewechsel | 5 Mio. |
| Geschwindigkeit | max. 3,3 m/s |
| Biegeradius | ≥10x Außendurchmesser |
Materialnummer:
X67CA0D40.0200Beschreibung:
M8-Sensorkabel, 20 m
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmotor Compact Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB | |
| X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP Sensorkabel X67CA0D40 | STP / 363 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E115267 UL CoC X67 | PDF / 345 KB |