Kurzbeschreibung
| Zubehör | Profibus DP Anschlusskabel, 4-polig, gewinkelt, 15 m |
Allgemeines
| Kabelquerschnitte | |
| AWG | 2x AWG 22 |
| mm² | 2x 0,34 mm² |
| Anmerkung |
PVC- und Silikonfrei LABS- (PWIS-) und Halogenfrei |
| Beständigkeit |
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit Flammwidrig |
Kabelaufbau
| Außenmantel | |
| Material | Polyurethane (PUR) |
| Farbe | Violett |
| Leiter | |
| Aderisolation | Schaum-Polyethylen (PE) mit Skinschicht |
| Aderfarben | Rot, grün |
| Typ |
Cu-ETB1 blank Feindrähtige Litzenleiter (19x 0,15 mm); Klasse 5 |
| Verseilung | 2 Adern verseilt |
| Gesamtschirmung | Verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85% |
Elektrische Eigenschaften
| Nennstrom | max. 4 A / Kontakt bei 40°C |
| Betriebsspannung | max. 60 V |
| Isolationsgrad | Kategorie II nach IEC 61076-2 |
| Leiterwiderstand | ≤55 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥100 MΩ |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Stecker/Kupplung | IP67, nur im verschraubten Zustand |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 15 m |
| Durchmesser | 7,6 mm ±0,3 mm |
| Schleppkettendaten | |
| Beschleunigung | max. 5 m/s² |
| Biegewechsel | min. 1 Mio. |
| Geschwindigkeit | max. 3,3 m |
| Biegeradius | ≥10x Außendurchmesser |
Materialnummer:
X67CA0B32.0150Beschreibung:
PROFIBUS DP Anschlusskabel, gewinkelt, 15 m
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E115267 UL CoC X67 | PDF / 345 KB |