X67CA0B32.0050

Kurzbeschreibung
Zubehör Profibus DP Anschlusskabel, 4-polig, gewinkelt, 5 m
Allgemeines
Kabelquerschnitte
AWG 2x AWG 22
mm² 2x 0,34 mm²
Anmerkung PVC- und Silikonfrei
LABS- (PWIS-) und Halogenfrei
Beständigkeit Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit
Flammwidrig
Kabelaufbau
Außenmantel
Material Polyurethane (PUR)
Farbe Violett
Leiter
Aderisolation Schaum-Polyethylen (PE) mit Skinschicht
Aderfarben Rot, grün
Typ Cu-ETB1 blank
Feindrähtige Litzenleiter (19x 0,15 mm); Klasse 5
Verseilung 2 Adern verseilt
Gesamtschirmung Verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85%
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom max. 4 A / Kontakt bei 40°C
Betriebsspannung max. 60 V
Isolationsgrad Kategorie II nach IEC 61076-2
Leiterwiderstand ≤55 Ω/km
Isolationswiderstand ≥100 MΩ
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Stecker/Kupplung IP67, nur im verschraubten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Transport -40 bis 80°C
feste Verlegung -25 bis 80°C
flexible Verlegung -25 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 5 m
Durchmesser 7,6 mm ±0,3 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 5 m/s²
Biegewechsel min. 1 Mio.
Geschwindigkeit max. 3,3 m
Biegeradius ≥10x Außendurchmesser
Materialnummer:
X67CA0B32.0050
Beschreibung:
PROFIBUS DP Anschlusskabel, gewinkelt, 5 m