X20TBS1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 30 bis 16
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,14 bis 1,00 mm²
eindrähtig 0,14 bis 1,50 mm²
feindrähtig 0,14 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,14 bis 1,50 mm²
Anzahl der Pole 16
Art der Klemmung Ausführung als Push-in-Klemme mit Betätigungselement
Einsteckkraft pro Kontakt max. 3,5 N
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Abisolierlänge 10 mm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung IEC: 320 V
UL: 300 V
Nennstrom IEC: 10 A / Kontakt
UL: 9,5 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -50 bis 120°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Materialnummer:
X20TBS1
Beschreibung:
  • Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technik
  • Einfache Drahtfreigabe mittels Hebel

Der 16-polige Klemmblock wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet. Im Set sind 2 Klemmblöcke enthalten.

Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20TBS1 PDF / 531 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D files DXF/STEP X20TBS1 ZIP / 729 KB