Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 4 sichere digitale Eingänge Typ A, 4 Pulsausgänge, 24 VDC, 2 sichere digitale Ausgänge Typ B2, 24 VDC, 0,2 A, OSSD <10 µs, reACTION Technology |
Allgemeines
Sicherheitstechnische Kennwerte
I/O-Versorgung
| Nennspannung | 24 VDC |
| Spannungsbereich | 24 VDC -15% / +20% |
| Integrierte Schutzfunktion | Verpolungsschutz |
Sichere digitale Eingänge
Sichere digitale HS-HS-Ausgänge
| Anzahl | 2 |
| Ausführung | FET, 2x Plus-schaltend, Typ B2, Ausgangspegel rücklesbar |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Ausgangsnennstrom | 0,2 A |
| Summennennstrom | 0,4 A |
| Ausgangsschutz | Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle" |
| Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten | max. 45 VDC |
| Fehleraufdeckzeit | 1 s |
| Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
| Kurzschlussspitzenstrom | Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle" |
| Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang | <100 µA |
| RDS(on) | 5 Ω |
| Schaltspannung | I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall aufgrund RDS(on) |
| max. Schaltfrequenz | Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle" |
| Testpulslänge | max. 10 µs |
| max. kapazitive Last | 100 nF |
Strom bei Groundverlust
| IOUT | <100 µA |
| IGND | <200 mA |
Pulsausgänge
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | 0 bis 2000 m, keine Einschränkung |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | 0 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | 0 bis 50°C |
| Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
2x Safety codierte Feldklemme gesondert bestellen 1x Safety codiertes Busmodul gesondert bestellen |
| Rastermaß | 25+0,2 mm |
Materialnummer:
X20SRT402Beschreibung:
- reACTION Technology Modul
- 4 schnelle sichere digitale Eingänge, Sink-Beschaltung
- 4 Pulsausgänge
- Software-Eingangsfilter pro Kanal einstellbar
- 2 schnelle sichere digitale Ausgänge, Ausgangstyp B mit 0,2 A, Source-Beschaltung
- Zykluszeit für den sicheren reACTION Task ab 150 µs
- Integrierter Ausgangsschutz
Das reACTION Technology Modul ist mit 4 schnellen sicheren digitalen Eingängen und 2 schnellen sicheren digitalen Ausgängen ausgestattet. Es ist für eine Nennspannung von 24 VDC ausgelegt.
Das Modul lässt sich für das Einlesen digitaler Signale und die Ansteuerung von Aktoren in sicherheitstechnischen Anwendungen bis PL e bzw. SIL 3 einsetzen.
Durch die Ausstattung mit der ultraschnellen reACTION Technology können die internen I/Os mit Zykluszeiten bis zu 150 µs angesteuert werden. Alle für reACTION-Programme möglichen Befehle werden von speziellen Bibliotheken (z. B. AsIORTI) als Funktionsbausteine zur Verfügung gestellt. Die Programmierung erfolgt IEC 61131-3 konform im Funktionsplan-Editor (FBD-Editor) von Automation Studio.
Das Modul verfügt über Filter, welche für das Ein- und Ausschaltverhalten getrennt parametrierbar sind. Zusätzlich stellt das Modul Pulssignale für die Diagnose der Sensorleitung zur Verfügung.
Die Ausgänge sind in Halbleitertechnologie ausgeführt, wodurch ihre sicherheitstechnischen Eigenschaften nicht von der Anzahl der Schaltspiele abhängen. Die sogenannte High-Side-High-Side Variante (Ausgang Typ B) ist für Aktoren mit Potenzialbezug (z. B. Enable-Eingänge von Frequenzumrichtern) erforderlich, wobei an dieser Stelle die besonderen Hinweise für die Verkabelung zu beachten sind. Die sicheren digitalen Ausgangsmodule verfügen über eine Fehlerverriegelung bei Netzwerkfehlern.
Das Modul ist für die X20 Feldklemme 12-fach ausgelegt.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.2 HW Upgrade (X20SRT402) | EXE / 4 MB | |
| V4.6 HW Upgrade (X20SRT402) | EXE / 2 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20SRT402) | EXE / 2 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20SRTxxx - mapp Safety | PDF / 2 MB | |
| Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch | PDF / 47 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Sistema (VDMA) Bibliothek | ZIP / 6 KB |