X20PD0016

Kurzbeschreibung
Potenzialverteilermodul 5x 24 VDC an den Klemmstellen, 5x Ground an den Klemmstellen
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Sicherungsüberwachung Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,12 W
I/O-intern -
I/O-extern 1,15 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
B&R ID-Code 0x2680
Statusanzeigen Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Eingangsversorgung
Eingangsnennspannung 24 VDC -15% / +20% extern, Ground extern
Sicherung Integriert T 6,3 A, tauschbar
Verpolungsschutz Nein
Ausgangsversorgung
Verhalten bei Kurzschluss
auf der 24 VDC Versorgung Integrierte Sicherung
auf der GND Versorgung Kein Schutz vorhanden
Ausgangsnennspannung 24 VDC, Ground
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20PD0016
Beschreibung:
  • Integrierte austauschbare Feinsicherung
  • Überwachung der Sicherung
  • Freie Rangierpotenziale
  • Verteilung der Last- bzw. Elektronikversorgung
  • Trennung zur internen I/O-Versorgung

Das Potenzialverteilermodul stellt 5x 24 VDC und 5x Ground (von einer extern gespeisten Versorgung) auf den Klemmstellen zur Verfügung. Da keine Verbindung zur internen I/O-Versorgung besteht, dient dieses Modul nur zur Verteilung der externen Versorgung für die Last bzw. Elektronikversorgung. Die extern eingespeiste 24 VDC Versorgung wird über eine wechselbare Feinsicherung an den Klemmstellen zur Verfügung gestellt. Die eingespeisten 24 VDC und die Funktion der Sicherung werden überwacht.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X20PD0016) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20PD0016) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20PD0016) EXE / 686 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20PD0016 PDF / 742 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
Compass Safe Distance Certificate - X20 PDF / 1 MB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo