Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | PROFIBUS DP V0/V1 Master |
Allgemeines
| B&R ID-Code | 0x1F22 |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Busstatus |
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Busstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Leistungsaufnahme | 1,4 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| KC | Ja |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Feldbus | PROFIBUS DP V0/V1 Master |
| Ausführung | 9-polige DSUB-Buchse |
| max. Reichweite | 1200 m |
| Übertragungsrate | max. 12 MBit/s |
| Abschlusswiderstand | Extern mittels T-Stück (0G1000.00-090) |
| Controller | EC1 |
| Speicher | 8 MByte SDRAM |
| Zyklische Daten | |
| Eingangsdaten | 3,5 kByte |
| Ausgangsdaten | 3,5 kByte |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | SPS zu PROFIBUS (IF1) getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Steckplatz | In X20 SPS |
Materialnummer:
X20IF1061Beschreibung:
- Profibus DP V1 Master
Das Schnittstellenmodul wird zur anwendungsspezifischen Erweiterung der X20 Zentraleinheiten verwendet. Es ist mit einer Profibus DP V1 Master Schnittstelle ausgestattet.
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
| 0G1000.00-090 | Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (X20IF1061) | EXE / 447 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20IF1061) | EXE / 446 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20IF1061) | EXE / 613 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20IF1061 | PDF / 138 KB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |