X20EM1613

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x RS485, 1x Ethernet (2fach Switch), 1x POWERLINK (V2), 2x USB, 1x X2X Link
Systemmodul Steuerung
Allgemeines
Diagnose
CPU-Funktion Ja, per Status-LED
Ethernet Ja, per Status-LED
I/O-Versorgung Ja, per SW-Status und Status-LED
POWERLINK Ja, per Status-LED
Temperatur Ja, per SW-Register
Unterstützung
Controller-Redundanz Nein
Storage Health Data Support Ja
ACOPOS fähig Ja
Visual Components fähig Ja
Multi-Core fähig Nein
Leistungsaufnahme
I/O-intern 0,56 W
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
B&R ID-Code 0x289C
Kühlung Lüfterlos
Statusanzeigen CPU-Funktion, Ethernet, POWERLINK, RS485, I/O-Versorgung
Leistungsaufnahme 5,5 W
Leistungsaufnahme für X2X Link Versorgung 0,6 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
CPU und X2X Link Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -20% / +25%
(Nennspannung: 24 VDC)
(Max. Eingangsleistung bei Nennspannung: 34 W)
Eingangsstrom max. 1,4 A bei 24 VDC
Sicherung Integriert, nicht tauschbar
Verpolungsschutz Ja
Ausgang X2X Link Versorgung
Ausgangsnennleistung 3,5 W
Parallelschaltung Ja
Redundanzbetrieb Ja
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
(Nennspannung: 24 VDC)
(Max. Eingangsleistung bei Nennspannung: 240 W)
Sicherung Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung 24 VDC
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Controller
Prozessor
L1 Cache
Datencode 24 kByte
Programmcode 32 kByte
Typ ATOM E3915
Taktfrequenz 1,3 GHz
L2 Cache 1 MByte
Standardspeicher
Arbeitsspeicher 1 GByte LPDDR4-SDRAM
Anwenderspeicher
schreibbare Datenmenge
garantiert 40 TByte
ergibt bei 5 Jahren 21,9 GByte/Tag
Typ Flashspeicher 2 GByte eMMC
Datenerhaltung 10 Jahre
garantierte Lösch-/Schreibzyklen 20.000
Error Correction Coding (ECC) Ja
Echtzeituhr Pufferung min. 300 Std., typ. 1000 Std. bei 25°C, Auflösung 1 s, <30 s / Monat Genauigkeit bei 25°C
Floating Point Unit (FPU) Ja
Integrierter I/O-Prozessor Bearbeitet I/O-Datenpunkte im Hintergrund
Modulare Schnittstellensteckplätze 1
Remanente Variablen max. 64 kByte, Pufferung >10 Jahre
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit 100 µs
Typische Befehlszykluszeit 0,0015 µs
Schnittstellen
Schnittstelle IF2
Übertragung
Physik 10BASE-T/100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Signal Ethernet
Ausführung 2x RJ45 geschirmt (Switch)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Schnittstelle IF3
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex POWERLINK-Modus: Nein / Ethernet-Modus: Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Feldbus POWERLINK (V2) Managing oder Controlled Node
Typ Typ 4
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Schnittstelle IF4
Typ USB 1.1/2.0
Ausführung Typ A
max. Ausgangsstrom 0,5 A
Schnittstelle IF5
Typ USB 1.1/2.0
Ausführung Typ A
max. Ausgangsstrom 0,5 A
Schnittstelle IF6
Feldbus X2X Link Master
Schnittstelle IF7
Signal RS485
Ausführung Kontaktierung über 6-polige Feldklemme
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Abschlusswiderstand In SPS integriert, nicht schaltbar
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Ethernet (IF2), POWERLINK (IF3), X2X (IF6) und RS485 (IF7) zueinander, zu weiteren Schnittstellen und zur SPS getrennt
I/O zur SPS und zu allen Schnittstellen getrennt
USB (IF4 und IF5) und Steckplatz für X20 Schnittstellenmodule zur SPS nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,6°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
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
Breite 82,5 mm
Höhe 124 mm
Tiefe 92 mm
Anmerkung X20 Abschlussplatte rechts ist im Lieferumfang enthalten
2- und 6-polige Feldklemme sind im Lieferumfang enthalten
Abdeckung für Schnittstellenmodulsteckplatz ist im Lieferumfang enthalten
Gewicht 530 g
Materialnummer:
X20EM1613
Beschreibung:
  • Intel ATOM 1,3 GHz mit integriertem I/O-Prozessor
  • Ethernet, POWERLINK V2 mit Poll Response Chaining, USB und RS485 on board
  • 1 Steckplatz für modulare Schnittstellenerweiterung
  • 1 GByte LPDDR4-SDRAM Arbeitsspeicher
  • 2 GByte Flash Drive on board
  • Lüfterlos
  • Batterielos

Diese kompakte und zugleich leistungsstarke Steuerung basiert auf der Intel ATOM-Prozessortechnologie. Durch die lüfter- und batterielose Ausführung ist die Steuerung komplett wartungsfrei.

In der Basisausstattung enthalten sind USB, Ethernet, POWERLINK V2, RS485 und Flash Drive. Zusätzlich gibt es 1 flexibel nutzbaren Steckplatz für X20 Schnittstellenmodule.

Im Lieferumfang enthalten
Zubehörpaket für X20 Embedded PLC
X20ACEMTB1 Zubehör für X20 Embedded PLCs: 2-polige Feldklemme für I/O-Versorgung, 6-polige Feldklemme für RS485- Schnittstelle und PLC-Versorgung, X20 Abschlussplatte rechts (X20AC0SR1)
Optionales Zubehör
Technology Guard
0TGF016.01 Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC)
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.11 HW Upgrade (X20EM1613) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (X20EM1613) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20EMx6xx PDF / 4 MB
Open-Source-Lizenzen X20CPx68x_X20EMx ZIP / 1 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Dateien DXF/STEP X20EM161x ZIP / 4 MB