X20DS838A

Kurzbeschreibung
I/O-Modul IO-Link Master mit 8 IO-Link Schnittstellen
Schnittstellen 1x X2X Link/X2X+
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
IO-Link Betriebszustand Ja, per Status-LED und SW-Status
C/Q-Status Ja, per Status-LED und SW-Status
Kabelspezifikation
Kabeltyp 4-poliges Standard Sensorkabel, ungeschirmt
Kabellänge max. 20 m
Leitungskapazität max. 3 nF
Schleifenwiderstand max. 6 Ω
Leistungsaufnahme
Bus 0,6 W
I/O-intern 1 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0x30AE
Statusanzeigen IO-Link, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Sensor-/Aktorversorgung
Überlastschutz
Ausschaltverzögerung Softwaremäßig einstellbar
Ausschaltdauer Softwaremäßig einstellbar
Spannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 0,5 A max. 0,3 V
Leistungsaufnahme max. 12 W pro IO-Link Schnittstelle
Kurzschlussfest Ja
IO-Link im Master-Modus
Übertragungsraten
COM1 4,8 kBaud
COM2 38,4 kBaud
COM3 230,4 kBaud
Grenzwerte für COM3
max. Anschlusskapazität 22 nF (Kabel + IO-Link Device)
max. Last 96 Ω / 250 mA
Datenformat 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Paritybit (even), 1 Stoppbit
Buspegel 24 VDC (aktiv), 0 VDC (Ruhepegel)
IO-Link im Master-Modus oder im SIO-Modus "digitaler Ausgang"
Schaltverzögerung
0 → 1 <10 µs
1 → 0 <10 µs
Ausführung Bipolar, plus- und minus-schaltend
Kurzschlussspitzenstrom <1,3 A
Restspannung <0,7 VDC bei Nennstrom 0,25 A
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz und Halbleiterschalter
Spannungsabfall am Halbleiterschalter max. 0,5 VDC bei 0,25 A
Schaltfrequenz typ. 25 kHz
300 kHz im IO-Link Mastermodus
Einschaltung bei Überlastabschaltung bzw. Kurzschlussabschaltung Einstelllbar durch Software
Isolationsspannung zwischen IO-Link und Bus 1210 VDC
IO-Link im SIO-Modus "digitaler Ausgang"
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsnennstrom 0,25 A
Summennennstrom max. 2 A
Ausgangsbeschaltung Sink oder Source
Schaltfrequenz (ohmsche Last) max. 500 Hz
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten
IO-Link im SIO-Modus "digitaler Eingang"
Eingangsfilter
Hardware 300 ns
Software -
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 4 mA
Eingangswiderstand typ. 6 kΩ
Isolationsspannung zwischen IO-Link und Bus 1210 VDC
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Bus zu IO-Link getrennt
IO-Link zu IO-Link nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
maximal 4000 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite (Rastermaß) 27,5 +0,2 mm
Höhe 124 mm
Tiefe 92 mm
Anmerkung Klemmblöcke gesondert bestellen (siehe Abschnitt "Bestelldaten")
Materialnummer:
X20DS838A
Beschreibung:
  • 8 IO-Link Kanäle (Port Class A)
  • Jeder IO-Link Kanal als digitaler Ein- oder Ausgang konfigurierbar (SIO-Modus)
  • Zusätzlicher digitaler Eingang je IO-Link Anschluss
  • 24 VDC und GND für Sensor-/Aktorversorgung
  • NetTime-Zeitstempel: IO-Link Daten

Das Modul ist ein IO-Link Master, mit dem intelligente Sensoren und Aktoren nach dem IO-Link Standard angeschlossen werden können. Das Modul kann bis zu 8 IO-Link Devices bedienen. Durch die deutliche Erhöhung der zyklischen Daten mit dieser Produktvariante ist eine optimale Bedienung der IO-Link Devices möglich. Die Flatstream-Kommunikation kommt nur mehr in Ausnahmefällen zum Einsatz. Alle IO-Link Kanäle können wahlweise auch im SIO-Modus betrieben und damit als digitale Ein- oder Ausgänge genutzt werden. Außerdem verfügt das Modul über 8 zusätzliche digitale Eingänge, welche unabhängig von der Konfiguration der IO-Link Kanäle verwendet werden können.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TBS2 Klemmblockset für X20 I/O-Modul: 8x 4-poliger Klemmblock
X20TBS1 Klemmblockset für X20 I/O-Modul: 2x 16-poliger Klemmblock
Optionales Zubehör
Befestigungsclip
X20AC0RF2 X20 Befestigungsclip für hohe Vibration
Endklammernset
X20AC0RF1 X20 Endklammerset für hohe Vibration
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.12 HW Upgrade (X20DS838A) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (X20DS838A) EXE / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20DS838A PDF / 3 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.5 (X20DS838A) EXE / 2 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Dateien DXF/STEP X20DS838A ZIP / 5 MB