X20DO4649

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 digitale Ausgänge 30 VDC / 240 VAC, Ausgänge sind einzelkanalgetrennt
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per Status-LED
Leistungsaufnahme
Bus 0,8 W
I/O-intern -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone2, II 3G Ex ec nC IIC Gc
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
B&R ID-Code 0xA704
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] +1,5
Digitale Ausgänge
Schaltverzögerung
0 → 1 ≤10 ms
1 → 0 ≤10 ms
Isolationsspannungen
Kanal - Bus Geprüft mit 2300 VAC
Kanal - Kanal Geprüft mit 750 VAC
Lebensdauer
elektrisch min. 5 x 104 ops. (NO) bei 5 A
mechanisch min. 2 x 107 ops
Schaltleistung
minimal 0,05W / 2,4 VA
maximal 150 W / 1250 VA
Schutzbeschaltung
extern
AC RC-Kombination oder VDR
DC Freilaufdiode, RC-Kombination oder VDR
intern Keine
Ausführung Relais / Schließer
Die Kanäle sind einzelkanalgetrennt ausgeführt
Nennspannung 30 VDC / 240 VAC
max. Spannung 264 VAC
Schaltspannung max. 110 VDC / 264 VAC
Nennfrequenz DC / 45 bis 63 Hz
Ausgangsnennstrom 5 A bei 30 VDC / 5 A bei 240 VAC
Summennennstrom 10 A bei 30 VDC / 10 A bei 240 VAC
Aktorversorgung Extern
Einschaltstrom max. 5 A (je Kanal)
Kontaktwiderstand max. 100 mΩ
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Kanal, Bus und I/O-Versorgung getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Nicht erlaubt
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20DO4649
Beschreibung:
  • 4 digitale Ausgänge
  • Relaismodul für 240 VAC / 30 VDC
  • 4 Schließer
  • Ausgänge einzelkanalgetrennt

Das Modul ist mit 4 Relaisausgängen mit Schließerkontakten für 240 VAC / 30 VDC ausgestattet. Die Ausgänge sind einzelkanalgetrennt.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X20DO4649) EXE / 974 KB
V3.0 HW Upgrade (X20DO4649) EXE / 396 KB
V3.0 HW Upgrade (X20DO4649) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20DO4649) EXE / 668 KB
V6.0 HW Upgrade (X20DO4649) EXE / 708 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)DO4649 PDF / 801 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo