X20DO4623

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 digitale SSR-Ausgänge 100 bis 240 VAC in 2-Leitertechnik
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per Status-LED
Leistungsaufnahme
Bus 0,52 W
I/O-intern -
I/O-extern 0,38 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
B&R ID-Code 0x267C
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] +3,2
Digitale Ausgänge
Schaltverzögerung
bei 50 Hz
0 → 1 ≤11 ms
1 → 0 ≤11 ms
bei 60 Hz
0 → 1 ≤9,3 ms
1 → 0 ≤9,3 ms
Ausgangsspannung
minimal 75 VAC
Schutzbeschaltung
extern Generell Varistor bzw. Sicherung
intern Snubber Beschaltung (RC-Glied)
Ausführung SSR
Beschaltung L-schaltend
Nennspannung 100 bis 240 VAC
max. Spannung 264 VAC
Nennfrequenz 47 bis 63 Hz
Ausgangsnennstrom 0,5 A
Summennennstrom 1 A
Stoßstrom 7 A (20 ms), 2 A (1 s)
Anschlusstechnik 2-Leitertechnik
Nulldurchgangsschalter Ja
Leckstrom max. 1,5 mA bei 240 V
Restspannung (On State Voltage) 1,6 V
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus Geprüft mit 2500 VAC
Spannungsüberwachung L - N Nein
Überspannungsschutz zwischen L und N Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus und I/O-Versorgung getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Nicht erlaubt
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB32 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM12 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20DO4623
Beschreibung:
  • 4 digitale Ausgänge
  • Ausgänge mit integrierter Snubber Beschaltung
  • 100 bis 240 VAC Ausgänge
  • L-schaltend
  • 50 Hz oder 60 Hz
  • 2-Leitertechnik
  • Integrierte Vollwellensteuerung
  • 240 V Codierung

Das Modul ist ein digitales Ausgangsmodul, das mit 4 SSR-Ausgängen mit Nulldurchgangsschalter und in 2-Leitertechnik ausgeführt ist. Zusätzlich verfügt das Modul über eine integrierte Vollwellensteuerung. Die Versorgung L und N wird direkt am Modul eingespeist.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM12 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, 100 bis 240 VAC, 0,5 A, Source, 240 V codiert, 2-Leitertechnik
Feldklemmen
X20TB32 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, 100 bis 240 VAC, 0,5 A, Source, 240 V codiert, 2-Leitertechnik
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (X20DO4623) EXE / 909 KB
V2.7 HW Upgrade (X20DO4623) EXE / 989 KB
V3.0 HW Upgrade (X20DO4623) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20DO4623) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20DO4623) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20DO4623 PDF / 2 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo