Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 2 Relais mit je 1 Schließerkontakt, 230 VAC / 6 A, 24 VDC / 6 A |
Allgemeines
Sicherheitstechnische Kennwerte
| Hinweis | Siehe Abschnitt "Sicherheitstechnische Kennwerte" |
I/O-Versorgung
| Nennspannung | 24 VDC |
| Spannungsbereich | 24 VDC -15% / +20% |
| Integrierte Schutzfunktion | Verpolungsschutz |
Relaisausgänge
| Schaltverzögerung | |
| 0 → 1 | <50 ms |
| 1 → 0 | <50 ms |
| max. Schaltvermögen | |
| UL508 | B300 / R300 |
| Anzahl | 2 |
| Ausführung | Relais / Schließer, interne High- und Low-Side-Ansteuerung |
| Ausgangsnennstrom | 5 mA bis 6 A |
| Diagnosestatus | Kontaktstellung durch zwangsgeführte Kontakte |
| max. Schaltfrequenz | Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle" |
| Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | Sichere Trennung 300 VAC nach EN 50178 |
| Isolationsspannung zwischen Kanal und Kanal | Geprüft mit 1350 VAC |
| Kontaktwiderstand (ohne Feldklemme) | 20 mΩ |
| Kontaktlebensdauer | Siehe Kontaktlebensdauer |
| Kurzschluss-/Überlastschutz | Externe 6 A gL/gG Sicherung (Schmelzsicherung), LS-Automat C-Charakteristik 1,6 A |
| Schaltspannungsbereich | 5 bis 24 VDC, 5 bis 230 VAC |
| Spulenspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| kurzschlussfest | Ja, 1000 A (mit angegebenem Kurzschluss-/Überlastschutz) |
| max. Einschaltstrom | 30 A für 20 ms |
| Überspannungskategorie nach EN 60664-1 | II |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | 0 bis 2000 m, keine Einschränkung |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
1x Safety codierte Feldklemme gesondert bestellen 1x Safety codiertes Busmodul gesondert bestellen |
| Rastermaß | 25+0,2 mm |
Materialnummer:
X20cSO2530Beschreibung:
- 2 sichere Relaisausgänge
- Ausgangstyp Relais
- Relaismodul für 230 VAC / 24 VDC
- Schaltstrom 6 A
- Schließer
- Ausgänge einzelkanalgetrennt

Das Modul ist mit 2 sicheren Relaisausgängen ausgestattet.
Das Modul lässt sich für die potenzialfreie Ansteuerung von Aktoren in sicherheitstechnischen Anwendungen bis PL e bzw. SIL 3 einsetzen.
Modulintern sind Sicherheitsrelais verbaut. Die Auswertung der zwangsgeführten Rückführkontakte erfolgt modulintern. Die sicheren digitalen Ausgangskanäle verfügen über einen Schutz vor automatischem Wiederanlauf bei Netzwerkfehlern.
Das Modul ist für die X20 Feldklemme 12-fach ausgelegt.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (X20cSO2530) | EXE / 2 MB | |
| V4.6 HW Upgrade (X20cSO2530) | EXE / 2 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20cSO2530) | EXE / 470 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblätter SafeIO und SafeLogic | PDF / 29 MB | |
| Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch | PDF / 47 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |