X20cSC2212

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 6 sichere digitale Eingänge Typ A, 6 Pulsausgänge, 24 VDC, 2 sichere digitale Ausgänge Typ B1, 24 VDC, 0,5 A, OSSD <500 µs
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Blackout-Modus
Gültigkeitsbereich Modul
Funktion Modulfunktion
Standalone-Modus Nein
Leistungsaufnahme
Bus 0,25 W
I/O-intern 1,4 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W]
Sichere digitale Ausgänge 0,075
Pulsausgänge 0,264
Potenzialtrennung
Kanal - Bus Ja
Kanal - Kanal Nein
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Functional Safety cULus FSPC E361559
Energy and Industrial Systems
Certified for Functional Safety
ANSI UL 1998:2013
Functional Safety IEC 61508, up to SIL 3
IEC 62061, up to SIL 3
ISO 13849-1, up to Cat. 4 / PL e
IEC 61511, up to SIL 3
Functional Safety EN 50156-1
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
DNV Temperature: A (0 to 45 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC21B
Temperature: 5 - 45 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xDD9D
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Sicherheitstechnische Kennwerte
Hinweis Siehe Abschnitt "Sicherheitstechnische Kennwerte"
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 24 VDC -15% / +20%
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Sichere digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware ≤150 μs
Software Zwischen 0 und 500 ms einstellbar
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Anzahl 6
Ausführung Typ A
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC min. 2 mA bis max. 3,28 mA
Eingangswiderstand min. 7,33 kΩ
Fehleraufdeckzeit 100 ms
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Leitungslänge zwischen Signalquelle (Pulsausgang oder externes Signal) und Eingang max. 60 m mit ungeschirmter Leitung
max. 400 m mit geschirmter Leitung
Sichere digitale Ausgänge
Anzahl 2
Ausführung FET, 2x Plus-schaltend, Typ B1, Ausgangspegel rücklesbar
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsnennstrom 0,5 A
Summennennstrom 1 A
Ausgangsschutz Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle"
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten max. 45 VDC
Fehleraufdeckzeit 1 s
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Kurzschlussspitzenstrom Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle"
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang <500 µA
RDS(on) 150 mΩ
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall aufgrund RDS(on)
max. Schaltfrequenz Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle"
Testpulslänge max. 500 µs
max. kapazitive Last 100 nF
Strom bei Groundverlust
IOUT <1 mA
IGND <180 mA
Pulsausgänge
Anzahl 6
Ausführung Push-Pull
Ausgangsnennstrom 20 mA
Ausgangsschutz Abschaltung einzelner Kanäle bei Überlast oder Kurzschluss
Kurzschlussspitzenstrom 25 A für 15 µs
Kurzschlussstrom 100 mAeff
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang 0,1 mA
RDS(on) 110 Ω
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall aufgrund RDS(on)
Summennennstrom 120 mA
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 2000 m, keine Einschränkung
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Anlauftemperatur Ja, -40°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung 1x Safety codierte Feldklemme gesondert bestellen
1x Safety codiertes Busmodul gesondert bestellen
Rastermaß 25+0,2 mm
Materialnummer:
X20cSC2212
Beschreibung:
  • 6 sichere digitale Eingänge, Sink-Beschaltung
  • 6 Pulsausgänge
  • Software-Eingangsfilter pro Kanal einstellbar
  • 2 sichere digitale Ausgänge, Ausgangstyp B mit 0,5 A, Source-Beschaltung
  • Integrierter Ausgangsschutz

Das Modul ist mit 6 sicheren digitalen Eingängen und 2 sicheren digitalen Ausgängen ausgestattet. Es ist für eine Nennspannung von 24 VDC ausgelegt.

Das Modul lässt sich für das Einlesen digitaler Signale und die Ansteuerung von Aktoren in sicherheitstechnischen Anwendungen bis PL e bzw. SIL 3 einsetzen.

Das Modul verfügt über Filter, welche für das Ein- und Ausschaltverhalten getrennt parametrierbar sind. Zusätzlich stellt das Modul Pulssignale für die Diagnose der Sensorleitung zur Verfügung.

Die Ausgänge sind in Halbleitertechnologie ausgeführt, wodurch ihre sicherheitstechnischen Eigenschaften nicht von der Anzahl der Schaltspiele abhängen. Die sogenannte High-Side-High-Side Variante (Ausgang Typ B) ist für Aktoren mit Potenzialbezug (z. B. Enable-Eingänge von Frequenzumrichtern) erforderlich, wobei an dieser Stelle die besonderen Hinweise für die Verkabelung zu beachten sind. Die sicheren digitalen Ausgangskanäle verfügen über einen Schutz vor automatischem Wiederanlauf bei Netzwerkfehlern.

Das Modul ist für die X20 Feldklemme 12-fach ausgelegt.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM33 X20 Busmodul, beschichtet, für X20 SafeIO Module, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB5F X20 Feldklemme, 16-polig, Safety codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20cSC2212) EXE / 3 MB
V4.6 HW Upgrade (X20cSC2212) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (X20cSC2212) EXE / 497 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblätter SafeIO und SafeLogic PDF / 29 MB
Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch PDF / 47 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP X20(c)Sxxxxx - Feldklemme rechts ZIP / 21 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Sistema (VDMA) Bibliothek ZIP / 6 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20-X67 SafeIO - Connected Product Information Notice PDF / 93 KB
EU_Konformitätserklärung_X20_FuctionalSafety PDF / 434 KB
FS EN 50156 Zertifikat SafeLOGIC, SafeIO PDF / 314 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
M6A 041745 0010 TÜV Süd FS Zertifikat SafeDESIGNER, SafeLOGIC, SafeIO PDF / 2 MB
M6A 041745 0013 TÜV Süd FS Zertifikat mapp Safety PDF / 2 MB
M6A 041745 0023 TÜV Süd FS Zertifikat Safety+ PDF / 3 MB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration FS PLC X20 PDF / 112 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo