X20CP0484-1

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x Ethernet, 1x POWERLINK V2, 2x USB, 1x X2X Link
Systemmodul Steuerung
Allgemeines
Diagnose
CPU-Funktion Ja, per Status-LED
Ethernet Ja, per Status-LED
POWERLINK Ja, per Status-LED
Temperatur Ja, per SW-Register
Unterstützung
Controller-Redundanz Nein
Storage Health Data Support Ja
ACOPOS fähig Ja
Visual Components fähig Ja
Multi-Core fähig Nein
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xFA24
Kühlung Lüfterlos
Statusanzeigen CPU-Funktion, Ethernet, POWERLINK
Leistungsaufnahme 2,97 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Controller
Prozessor
L1 Cache
Datencode 32 kByte
Programmcode 32 kByte
Typ ARM Cortex-A9
Taktfrequenz 667 MHz
L2 Cache 512 kByte
Standardspeicher
Arbeitsspeicher 512 MByte DDR3-SDRAM
Anwenderspeicher
schreibbare Datenmenge
garantiert 40 TByte
ergibt bei 5 Jahren 21,9 GByte/Tag
Typ Flashspeicher 2 GByte eMMC
Datenerhaltung 10 Jahre
garantierte Lösch-/Schreibzyklen 20.000
Error Correction Coding (ECC) Ja
Steckplätze für Schnittstellenmodule
X20BB5x 0
X20BB6x 1
X20BB7x 2
Echtzeituhr Pufferung min. 300 Std., typ. 1000 Std. bei 25°C, Auflösung 1 s, -18 bis 28 ppm Genauigkeit bei 25°C
Floating Point Unit (FPU) Ja
Integrierter I/O-Prozessor Bearbeitet I/O-Datenpunkte im Hintergrund
Remanente Variablen 64 kByte FRAM, Pufferung >10 Jahre
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit 0,4 ms
Typische Befehlszykluszeit 0,0106 µs
Schnittstellen
Schnittstelle IF2
Übertragung
Physik 10BASE-T/100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Signal Ethernet
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Schnittstelle IF3
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex POWERLINK-Modus: Nein / Ethernet-Modus: Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Feldbus POWERLINK V2 Managing oder Controlled Node
Typ Typ 6
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Schnittstelle IF4
Typ USB 1.1/2.0
Ausführung Typ A
max. Ausgangsstrom 0,2 A
Schnittstelle IF5
Typ USB 1.1/2.0
Ausführung Typ A
max. Ausgangsstrom 0,2 A
Schnittstelle IF6
Feldbus X2X Link Master
Auf dem Basismodul X20BBx2: Compact-S SPS Basismodul mit integrierter RS232-Schnittstelle
X20BBx3: Compact-S SPS Basismodul mit integrierter RS485-Schnittstelle
X20BBx7: Compact-S SPS Basismodul mit integrierter RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Ethernet (IF2) und POWERLINK (IF3) zueinander, zu weiteren Schnittstellen und zur SPS getrennt
X2X (IF6) zu weiteren Schnittstellen und zur SPS getrennt: Ja, mit X20PS9600 / Nein, mit X20PS9602
USB (IF4, IF5) zueinander und zur SPS nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Datenblatt X20PS960x, Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Rastermaß
X20BB5x 37,5+0,2 mm
X20BB6x 62,5+0,2 mm
X20BB7x 87,5+0,2 mm
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Einspeisemodul 1x X20PS9600 oder X20PS9602 gesondert bestellen
Compact-S SPS Basis 1x X20BB5x, X20BB6x oder X20BB7x gesondert bestellen
Materialnummer:
X20CP0484-1
Beschreibung:
  • ARM Cortex-A9 Prozessor mit 667 MHz und integriertem I/O-Prozessor
  • POWERLINK mit Poll Response Chaining on board
  • Ethernet on board
  • 2x USB on board
  • 512 MByte DDR3-SDRAM Arbeitsspeicher
  • 2 GByte Flash Drive on board
  • Lüfterlos
  • Batterielos
  • Extrem kompakt

Die Steuerungen der Compact-S-Familie des X20 Systems sind zugleich leistungsstark und kompakt. Durch die lüfter- und batterielose Ausführung sind die Steuerungen komplett wartungsfrei.

Die X20CP0484-1 ist mit einem ARM Cortex A9-667 Prozessor, 512 MByte Arbeitsspeicher und einem 2 GByte großen, fest eingebauten Flash Drive ausgerüstet. Das FRAM zur Speicherung der remanenten Variablen ist 64 kByte groß.

Mit POWERLINK, Ethernet, USB und RS232 bietet die Steuerung reichlich Kommunikationsmöglichkeiten. Optional ist eine RS485- oder CAN-Schnittstelle verfügbar. Erfordert die Anwendung zusätzliche Schnittstellen, kann die Steuerung modular um ein oder zwei X20-Schnittstellensteckplätze erweitert werden. Damit ist die gesamte Produktpalette an Feldbusschnittstellen aus dem X20-Programm verfügbar.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Systemmodule für Compact-S SPS
X20PS9602 X20 Einspeisemodul, für Compact-S SPS und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung, Einspeisung galvanisch nicht getrennt
X20PS9600 X20 Einspeisemodul, für Compact-S SPS und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung
X20BB77 X20 Compact-S Busbasis, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, 2 Steckplätze für X20 Schnittstellenmodule, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB72 X20 Compact-S Busbasis, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, 2 Steckplätze für X20 Schnittstellenmodule, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB67 X20 Compact-S Busbasis, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, Steckplatz für X20 Schnittstellenmodul, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB63 X20 Compact-S Busbasis, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS485-Schnittstelle, Steckplatz für X20 Schnittstellenmodul, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB62 X20 Compact-S Busbasis, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, Steckplatz für X20 Schnittstellenmodul, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB57 X20 Compact-S Busbasis, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB53 X20 Compact-S Busbasis, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS485-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB52 X20 Compact-S Busbasis, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
Optionales Zubehör
Technology Guard
0TGF016.01 Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC)
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.5 HW Upgrade (X20CP0484-1) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (X20CP0484-1) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)CP04xx PDF / 3 MB
Open-Source-Lizenzen X20CP04xx ZIP / 1 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.1 (X20CP0484-1) EXE / 634 KB
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP X20CP048x ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
EU Data Act - X20 PLC - Connected Product Information Notice PDF / 91 KB