X20CP0292

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x Ethernet OnBoard
Systemmodul Zentraleinheit
Allgemeines
B&R ID-Code 0x22A6
Statusanzeigen CPU-Funktion, Ethernet
Diagnose
CPU-Funktion Ja, per Status-LED
Ethernet Ja, per Status-LED
Übertemperatur Ja, per SW-Status
Temperatursensor Ja
Unterstützung
ACOPOS fähig Ja, über CAN-Bus
Visual Components fähig Ja
Leistungsaufnahme 3 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
Controller
Echtzeituhr Ja, Auflösung 1 s, -18 bis 28 ppm Genauigkeit bei 25°C
Prozessor
Typ Embedded µP 25
Integrierter I/O-Prozessor Bearbeitet I/O-Datenpunkte im Hintergrund
Pufferbatterie Nein
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit 2 ms
Typische Befehlszykluszeit 0,5 µs
Permanente Variablen
Pufferdauer >10 Jahre
Speicher 2,75 kByte FRAM
Standardspeicher
User PROM 3 MByte FlashPROM
User RAM 750 kByte SRAM
Schnittstellen
Schnittstelle IF2
Signal Ethernet
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Nein
Auto-MDI/MDIX Ja
Auf dem Basismodul
X20BB22 Compact CPU Basismodul mit integrierter RS232-Schnittstelle
X20BB27 Compact CPU Basismodul mit integrierter RS232 und CAN-Schnittstelle
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung SPS zu Ethernet (IF2) getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Einspeisemodul 1x X20PS9500 oder X20PS9502 gesondert bestellen
Compact CPU Basis 1x X20BB22 oder X20BB27 gesondert bestellen
Rastermaß 37,5+0,2 mm
Materialnummer:
X20CP0292
Beschreibung:
  • Embedded μP 25 mit zusätzlichem I/O-Prozessor
  • 750 kByte User SRAM
  • 3 MByte User FlashPROM
  • Ethernet on board
  • Nur 37,5 mm breit
  • Batterielos

Die X20CP0292 markiert das obere Leistungsende der X20 Compact CPUs. Ausgestattet mit dem Embedded μP 25 und zusätzlichem Speicher ist sie prädestiniert für einfache Antriebsapplikationen und Visualisierungen.

Die Netzwerkfähigkeit der CPU ist durch eine on board Ethernet Schnittstelle gewährleistet.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Undefined
X20BB22 X20 Compact CPU Basis, für Compact CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB27 X20 Compact CPU Basis, für Compact CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20PS9500 X20 Einspeisemodul, für Compact und Feldbus CPUs und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung
X20PS9502 X20 Einspeisemodul, für Compact und Feldbus CPUs und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung, Einspeisung galvanisch nicht getrennt
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
AS 2.6 Upgrade X20CP0292 EXE / 217 KB
V2.6 HW Upgrade (X20CP0292) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20CP0292) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20CP0292) EXE / 1,008 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20CP02xx PDF / 8 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File DXF/STEP X20CP029X ZIP / 177 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 366 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
BV Type Approval Certificate - X20 PDF / 556 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 PLC - Connected Product Information Notice PDF / 91 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 191 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo