X20CM4323

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 digitale Ausgänge zum Schalten elektromechanischer Lasten, Pulsweitenmodulation
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status (Ausgangsfehlerstatus)
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 1,4 W
I/O-extern Entsprechend externer Last
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0xEC21
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Digitale Ausgänge
Pulsweitenmodulation
Periodendauer 1 ms (1 kHz) oder 20 µs (50 kHz)
Impulsdauer 0 bis 100%
Auflösung für Impulsdauer 1%
Ausgangsspannung
minimal 18 VDC
nominal 24 VDC
maximal 48 VDC
Schutzbeschaltung
extern 24 VDC Spannungsversorgung – Maximalstrom 10 A (Schmelzsicherung)
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsnennstrom 0,75 A
Summennennstrom 3 A
Anschlusstechnik 1-Leitertechnik
Ausgangsbeschaltung Sink
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten
Einschaltstrom 1,5 A für max. 25 ms
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten 27 VDC
Verpolungsschutz Nein (muss extern gesichert werden)
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Bus zu Kanal und interner I/O-Versorgung getrennt
Kanal zu Kanal und interner I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage 0 bis 50°C
senkrechte Einbaulage 0 bis 40°C
Derating -
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20CM4323
Beschreibung:
  • 4 digitale Ausgänge
  • NetTime-genaue Steuerung von PWM-Ausgangssignalen
  • 4-mal Oversampling Ausgangsfunktionen
  • Integrierter Ausgangsschutz
  • 24 VDC und GND für Aktorversorgung

Das Modul ist mit digitalen Ausgängen zum Schalten elektromechanischer Lasten (z. B. Ventile und Relais) und zusätzlichen Funktionen, wie z. B. der Flankenerzeugung, ausgestattet.

Bei einer Auflösung von bis zu 125 ns ist es mit dem Modul möglich, Schaltvorgänge zu exakt vorgegebenen Zeitpunkten zu setzen.

Nachfolgende Betriebsarten können wahlweise mit einer PWM-Funktionalität überlagert werden:

  • Direkt I/O
  • Oversampled I/O
  • Flankengenerator
  • Flankengenerator im Toggle-Betrieb für Ausgangsmuster wie z. B. Nockenschaltwerke (z. B. Nockenschaltwerk vom Funktionsblock "ASMcDcsTimedDigitalCamSwitch")

Zusätzliche Funktionalitäten:

  • PWM-Modulation der Ausgänge zum Einstellen des Übererregungs- und Haltestromes
  • Kanalweise Parametrierung durch Angabe von PWM-Periodendauer
  • Ansteuerwert für Übererregungs- und Haltestrom sowie der Überregungszeit
  • Möglichkeit zum Deaktivieren der Schnellabschaltung
Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20CM4323) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (X20CM4323) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20CM4323 PDF / 1 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB