Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | Ultraschall Wegmessmodul, 2 Wegmessstäbe, 4 Wegeerfassung, Geschwindigkeitsmessung |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,01 W |
| I/O-intern | 1,1 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| B&R ID-Code | 0xEE9D |
| Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Kanäle für Weg- u. Geschwindigkeitsmessung
| Geberversorgung | |
| Spannung | 24 VDC, modulintern, max. 150 mA |
| Überwachung | Konfigurierbare Über-/Unterspannungsüberwachung (±10%, ±15%, ±20%, ±25%) |
| kurzschlussfest | Ab Rev. D0 |
| Eingänge | |
| Wegmessung | Auflösung = 0,01 mm, Messbereich = ±5,2 m |
| Geschwindigkeitsmessung | Auflösung = 0,1 mm/s, Messbereich = ±3,2 m/s |
| Genauigkeit | ±50 ppm ±5 ppm/Jahr |
| Kurzschlussschutz | Nein |
| Anzahl | 2 |
| unterstützte Gebertypen |
Start/Stopp - Interface EP-Start/Stopp - Interface DPI/IP - Interface |
| Ein- u. Ausgangspegel | RS422-Differenzpegel |
| Mehrmagnetmessung | Ja, in Kombination pro Stab, insgesamt max. 4 Magnete |
| Ausgänge | 1,6 µs Dauer Init Impuls |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
Kanal zu Bus getrennt Kanal zu Kanal nicht getrennt
|
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20cBM11 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20cDC2190Beschreibung:
- Ultraschall Wegmessmodul
- Wegmessung (Auflösung 10 μm)
- Geschwindigkeitsmessung (Auflösung 100 μm/s)
- 1-, 2-, 3- und 4-Magnetstabmessungen möglich
- DPI/IP-Protokoll wird unterstützt

Mit diesem Modul können einerseits Wege ermittelt, gleichzeitig aber auch Geschwindigkeiten berechnet werden. An der RS422-Schnittstelle werden die Ultraschall Wegmessstäbe direkt angeschlossen. Die Kommunikation zum Messstab erfolgt über Start/Stopp Signale. Zusätzlich können über das DPI/IP-Protokoll z. B. Laufunterschiede im Stab direkt ausgelesen werden. Im Servicefall (beim Tauschen eines Stabes) kann so die Maschine rasch und ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand wieder in Betrieb genommen werden.
Das Modul ist für den Anschluss von 2 Messstäben mit insgesamt bis zu 4 Wegen ausgelegt. Das heißt, es können z. B. 2 Ultraschallgeber mit jeweils 2 Magneten oder einer mit 4 Magneten betrieben werden. Die Kombination 3/1 ist ebenfalls möglich. Für die Aufnehmer stehen auf dem Modul 24 VDC als externe Versorgung zur Verfügung.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (X20cDC2190) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20cDC2190) | EXE / 945 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20cDC2190) | EXE / 990 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Coated Module | PDF / 62 KB | |
| Datenblatt X20(c)DC2190 | PDF / 880 KB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |