Kurzbeschreibung
| Schnittstellen | 1x Ethernet, 2x USB, 1x X2X Link |
| Systemmodul | Steuerung |
Allgemeines
Controller
Schnittstellen
| Schnittstelle IF2 | |
| Übertragung | |
| Physik | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Halbduplex | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Autonegotiation | Ja |
| Auto-MDI/MDIX | Ja |
| Signal | Ethernet |
| Ausführung | 1x RJ45 geschirmt |
| Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Schnittstelle IF4 | |
| Typ | USB 1.1/2.0 |
| Ausführung | Typ A |
| max. Ausgangsstrom | 0,2 A |
| Schnittstelle IF5 | |
| Typ | USB 1.1/2.0 |
| Ausführung | Typ A |
| max. Ausgangsstrom | 0,2 A |
| Schnittstelle IF6 | |
| Feldbus | X2X Link Master |
| Auf dem Basismodul |
X20BB52: Compact-S SPS Basismodul mit integrierter RS232-Schnittstelle X20BB53: Compact-S SPS Basismodul mit integrierter RS485-Schnittstelle X20BB57: Compact-S SPS Basismodul mit integrierter RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
Ethernet (IF2) zu weiteren Schnittstellen und zur SPS getrennt X2X (IF6) zu weiteren Schnittstellen und zur SPS getrennt: Ja, mit X20PS9600 / Nein, mit X20PS9602 USB (IF4, IF5) zueinander und zur SPS nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | Siehe Datenblatt X20PS960x, Abschnitt "Derating" |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Materialnummer:
X20cCP0410Beschreibung:
- ARM Cortex-A9 Prozessor mit 166 MHz kompatibel und integriertem I/O-Prozessor
- Ethernet on board
- 2x USB on board
- 128 MByte DDR3-SDRAM Arbeitsspeicher
- 256 MByte Flash Drive on board
- Lüfterlos
- Batterielos
- Extrem kompakt

Die Steuerungen der Compact-S-Familie des X20 Systems sind zugleich leistungsstark und kompakt. Durch die lüfter- und batterielose Ausführung sind die Steuerungen komplett wartungsfrei.
Die X20CP0410 ist mit einem ARM Cortex A9 166 MHz kompatibel Prozessor, 128 MByte Arbeitsspeicher und einem 256 MByte großen, fest eingebauten Flash Drive ausgerüstet. Das FRAM zur Speicherung der remanenten Variablen ist 8 kByte groß.
Mit Ethernet, USB und RS232 bietet die Steuerung reichlich Kommunikationsmöglichkeiten. Optional ist eine RS485- oder CAN-Schnittstelle verfügbar.
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
| X20TB12 | X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert |
Systemmodule für Compact-S SPS
| X20cPS9600 | X20 Einspeisemodul, beschichtet, für Compact-S CPU und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung |
| X20cBB57 | X20c Compact-S Busbasis, beschichtet, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
| X20cBB52 | X20c Compact-S Busbasis, beschichtet, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.8 HW Upgrade (X20cCP0410) | EXE / 2 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20cCP0410) | EXE / 2 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20(c)CP04xx | PDF / 3 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (X20cCP0410) | EXE / 645 KB | |
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP X20CP041x | ZIP / 2 MB |