X20cBR9300

Kurzbeschreibung
Busempfänger X2X Link Busempfänger mit Einspeisung für I/O und Bus
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Überlast Ja, per Status-LED und SW-Status
X2X Busfunktion Ja, per Status-LED
Leistungsaufnahme
I/O-intern 0,6 W
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
B&R ID-Code 0xDD48
Statusanzeigen X2X Busfunktion, Überlast, Betriebszustand, Modulstatus
Leistungsaufnahme für X2X Link Versorgung 1,62 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Eingang X2X Link Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom max. 0,7 A
Sicherung Integriert, nicht tauschbar
Verpolungsschutz Ja
Ausgang X2X Link Versorgung
Ausgangsnennleistung 7 W
Parallelschaltung Ja
Redundanzbetrieb Ja
Überlastverhalten Kurzschlussfest, kurzzeitige Überlast
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Sicherung Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A
Verpolungsschutz Nein
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung 24 VDC
Verhalten bei Kurzschluss Erforderliche Vorsicherung
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
X2X Link Einspeisung zu X2X Link Versorgung getrennt

I/O-Einspeisung zu I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Anlauftemperatur Ja, -40°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Einspeisebusmodul 1x X20cBM01 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20cBR9300
Beschreibung:
  • X2X Link Busempfänger
  • Einspeisung für X2X Link und interne I/O-Versorgung
  • Galvanische Trennung von Einspeisung und X2X Link Versorgung
  • Redundanz der X2X Link Versorgung durch Parallelbetrieb von mehreren Einspeisemodulen möglich
  • Betrieb nur am äußerst linken Steckplatz

Mit dem Busempfänger wird das X20 System an den X2X Link angeschlossen. Das Modul ist mit einer Einspeisung für den X2X Link und der internen I/O-Versorgung ausgestattet.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM01 X20 Einspeisebusmodul, beschichtet, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung nach links unterbrochen
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Optionales Zubehör
X2X Link Kabel
X67CA0X99.5000 Kabel für freie Konfektionierung, 500 m
X67CA0X99.1000 Kabel für freie Konfektionierung, 100 m
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cBR9300) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cBR9300) EXE / 914 KB
V6.0 HW Upgrade (X20cBR9300) EXE / 641 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Datenblatt X20(c)BR9300 PDF / 510 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
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
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo