Kurzbeschreibung
| Busmodul | Busmodul, 240 VAC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden |
Allgemeines
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,13 W |
| I/O-intern | - |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
I/O-Versorgung
| Nennspannung | 24 VDC |
| Zulässige Kontaktbelastung | 10 A |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20cBM12Beschreibung:
- Busmodul für 240 VAC I/O-Module
- Die interne I/O-Versorgung ist durchverbunden
- 240 V Codierung für Busmodul, Elektronikmodul und Feldklemme

Das Busmodul dient als Basis für alle 240 VAC I/O-Module. Die interne I/O-Versorgung ist durchverbunden.
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (X20cBM12) | EXE / 464 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Coated Module | PDF / 62 KB | |
| Datenblatt X20(c)BM12 | PDF / 1 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Busmodul | ZIP / 16 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Busmodul | PDF / 4 KB |