X20CA0E61.02000

Kurzbeschreibung
Zubehör POWERLINK/Ethernet Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 20 m
Allgemeines
Kabelquerschnitte
AWG 4x 2x AWG 26
mm² 4x 2x 0,16 mm²
Beständigkeit Flammwidrig nach IEC 60332-3-24
ROHS 2011/65/EU
Typ Verbindungskabel
Kabelaufbau
Außenmantel
Material PVC
Farbe Schwarz (RAL 9005)
Leiter
Aderisolation Polyethylen (PE)
Aderfarben Blau-weiß, blau, orange-weiß, orange, grün-weiß, grün, braun-weiß, braun
Schirm Alukaschierte Folie überlappend, verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung ≥85%
Typ Verzinnte Kupferlitze AWG 26/7
Verseilung Paarverseilt - 4 Paare
blau-weiß mit blau, orange-weiß mit orange, grün-weiß mit grün, braun-weiß mit braun
Innenmantel Halogenfrei, flammenwidrig
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 1000 V
Ader - Schirm 1000 V
Betriebsspannung max. 125 V
Leiterwiderstand ≤145 Ω/km bei 20°C
Übertragungseigenschaften Kategorie 5e / Klasse D bis 100 MHz gemäß ISO/IEC 11801
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Isolationswiderstand ≥5 GΩ/km bei 20°C
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Kabel IP65
RJ45 Stecker IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Transport -40 bis 80°C
feste Verlegung -40 bis 80°C
flexible Verlegung -10 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 20 m
Durchmesser 6,7 mm ±0,2 mm
Biegeradius
feste Verlegung ≥4x Außendurchmesser
flexible Verlegung ≥8x Außendurchmesser
Gewicht 0,058 kg/m
Materialnummer:
X20CA0E61.02000
Beschreibung:
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 20 m
Dokumentation Version (Datum) Download
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E470046 UL POWERLINK Kabel PDF / 61 KB
E549520 UL X20 POWERLINK Kabel PDF / 279 KB
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro PDF / 201 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo