X20BM01X

Kurzbeschreibung
Busmodul X2X+ Einspeisebusmodul, mechanisch nicht codiert, interne I/O-Versorgung nach links unterbrochen
Allgemeines
Leistungsaufnahme
Bus 0,45 W
I/O-intern -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0xF377
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 50°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 45°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20BM01X
Beschreibung:
  • Basis für alle Versorgungsmodule
  • Zur Bildung von Potenzialgruppen
  • Die interne I/O-Versorgung ist nach links unterbrochen

Das X2X+ Busmodul ist die Basis für alle Versorgungsmodule.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.7 HW Upgrade (X20BM01X) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (X20BM01X) EXE / 828 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20BM01X PDF / 215 KB