X20BC00E3

Kurzbeschreibung
Bus Controller PROFINET IO Slave
Allgemeines
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Busfunktion Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 2,5 W
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
B&R ID-Code 0xBB7D
Statusanzeigen Modulstatus, Busfunktion
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Schnittstellen
PROFINET Attribute
Conformance Class B
Performance Class RT
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Min. Zykluszeit
Feldbus 1 ms
X2X Link 250 μs
Feldbus PROFINET IO Slave
Ausführung 2x RJ45 geschirmt (Switch)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Synchronisation zw. Bussen möglich Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung PROFINET zu Bus und I/O getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Einspeisemodul 1x X20PS9400 oder X20PS9402 gesondert bestellen
Busbasis 1x X20BB80 gesondert bestellen
Rastermaß 37,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20BC00E3
Beschreibung:
  • Feldbus: PROFINET IO
  • I/O-Konfiguration über den Feldbus
  • Conformance Class B (RT)
  • Minimale Zykluszeit 1 ms
  • Integrierter Switch zur Verkabelung von mehreren Slaves
  • 100 MBit/s Full Duplex Betrieb
  • Bis zu 1440 Byte Ein- und bis zu 1440 Byte Ausgangsdaten möglich
  • Integrierte Webseite
  • PROFINET Diagnose und Moduldiagnose zur Laufzeit über Masterumgebung
  • Modul- bzw. Switch-Diagnose zur Laufzeit über Webseite oder SNMP

PROFINET (Process Field Network) gehört zur Gruppe der Industrial Ethernet Protokolle. Es nutzt TCP/IP und ist echtzeitfähig.

An den Bus Controller können X20 Module oder andere auf X2X Link basierende Module angeschlossen werden. Die Konfiguration des modularen Systems wird von PROFINET IO optimal unterstützt. Über die Gerätebeschreibungsdatei (GSDML-Datei) ist es sehr einfach, die Projektierung im jeweiligen Engineering Tool des Masterherstellers vorzunehmen.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Systemmodule für Bus Controller
X20PS9402 X20 Einspeisemodul, für Bus Controller und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung, Einspeisung galvanisch nicht getrennt
X20PS9400 X20 Einspeisemodul, für Bus Controller und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung
X20BB80 X20 Busbasis, für X20 Basismodul (BC, HB ...) und X20 Einspeisemodul, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)BC00E3 PDF / 2 MB
PROFINET IO Bus Controller Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
Feldbusgeräte Beschreibungsdateien Version (Datum) Download
PROFINET Bus Controller GSD Paket ZIP / 2 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP/DXF X20BC und X20IF Module ZIP / 1 MB
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
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
PROFINET Zertifikat X20(c)BC00E3 PDF / 172 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo