X20BC008T

Kurzbeschreibung
Bus Controller OPC UA FX
Allgemeines
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Busfunktion Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 3,5 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0xF629
Statusanzeigen Modulstatus, Busfunktion
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Schnittstellen
Übertragung
Physik 100BASE-TX/1000BASE-T
Halbduplex Nein
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Min. Zykluszeit
Feldbus 400 µs
X2X Link 400 µs
Feldbus OPC UA Field Exchange (FX)
Ausführung 2x RJ45 geschirmt (Switch)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 1 GBit/s
Synchronisation zw. Bussen möglich Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung OPC UA FX zu Bus und I/O getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 45 °C
senkrechte Einbaulage -25 bis 40 °C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Einspeisemodul 1x X20PS9400 oder X20PS9402 gesondert bestellen
Busbasis 1x X20BB80X gesondert bestellen
Rastermaß 37,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20BC008T
Beschreibung:
  • Kommunikationstechnologie: OPC UA Field Exchange (FX)
  • I/O-Konfiguration über OPC UA FX
  • Minimale Zykluszeit 400 µs
  • Integrierter Switch zur Daisy-Chain Verkabelung
  • 2x 1 GBit/s Full Duplex Betrieb
  • OPC UA Diagnose und Moduldiagnose zur Laufzeit über OPC UA Client

Der Bus Controller stellt OPC UA FX Funktionen zur Verfügung. Beliebige OPC UA Clients können damit auf die Daten der an den Bus Controller angeschlossenen I/O-Module lesend und schreibend zugreifen.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Systemmodule für Bus Controller
X20PS9402 X20 Einspeisemodul, für Bus Controller und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung, Einspeisung galvanisch nicht getrennt
X20PS9400 X20 Einspeisemodul, für Bus Controller und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung
X20BB80X X20 Bus Controller Basis für X20BC008T und X20 Einspeisemodul, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V6.5 HW Upgrade (X20BC008T) EXE / 5 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20BC008T PDF / 6 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Firmwareupgrade X20BC008T ZIP / 57 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP/DXF X20BC und X20IF Module ZIP / 1 MB