X20BB77

Kurzbeschreibung
Busmodul X20 Compact-S SPS Basis, Backplane für Compact-S SPS, Compact-S SPS Versorgungsmodul und 2 X20 Schnittstellenmodule
Schnittstellen 1x RS232-Anschaltung, 1x CAN-Bus-Anschaltung
Allgemeines
Leistungsaufnahme
Bus 1,17 W
I/O-intern -
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xEB05
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Bus, CAN-Bus und RS232 zueinander nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Linke und rechte X20 Abschlussplatte sind im Lieferumfang enthalten
Rastermaß 87,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20BB77
Beschreibung:
  • Basis für X20 Compact-S Steuerungen
  • 2 Steckplätze für X20 Schnittstellenmodule
  • RS232-Anschaltung
  • CAN-Bus-Anschaltung
  • Integrierter Abschlusswiderstand für CAN-Bus

Das Busmodul ist eine Basis für alle X20 Compact-S Steuerungen mit der Bezeichnung X20CP048x. Sie ist mit 2 Steckplätzen für X20 Schnittstellenmodule ausgestattet.

Im Lieferumfang sind die linke und die rechte Abschlussplatte enthalten.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (X20BB77) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (X20BB77) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20BB77 PDF / 954 KB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP/DXF X20(c)BBxx ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB