X20BB53

Kurzbeschreibung
Busmodul X20 Compact-S SPS Basis - Backplane für Compact-S SPS und Compact-S SPS Versorgungsmodul
Schnittstellen 1x RS485-Anschaltung
Allgemeines
Leistungsaufnahme
Bus 0,55 W
I/O-intern -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
B&R ID-Code 0xF4D1
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Bus zu RS485 nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Linke und rechte X20 Abschlussplatte sind im Lieferumfang enthalten
Rastermaß 37,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20BB53
Beschreibung:
  • Basis für alle X20 Compact-S Steuerungen
  • RS485-Anschaltung
  • Integrierter Abschlusswiderstand

Die Busbasis ist eine Basis für alle X20 Compact-S Steuerungen.

Im Lieferumfang sind die linke und die rechte Abschlussplatte enthalten.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.11 HW Upgrade (X20BB53) EXE / 649 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20BB53 PDF / 467 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.3 (X20BB53) EXE / 582 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP X20BB2x/5x/80 ZIP / 920 KB