X20AI1744-10

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 1 Vollbrücken DMS-Eingang
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Drahtbruch Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingang Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 0,65 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0xF1A7
Statusanzeigen Kanalstatus, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] max. +0,68
DMS-Vollbrücke
Eingangsfilter
Eckfrequenz 5 kHz
Ordnung 3
Steilheit 60 dB
Ausgabe des Digitalwertes
Bruch der Brückenversorgungsleitung Wert geht gegen 0
Bruch der Sensorleitung Wert geht gegen ±Endwert (Statusbit "Leitungsüberwachung" im Register "Modulstatus" wird gesetzt)
gültiger Wertebereich 0xFF800001 bis 0x007FFFFF (-8.388.607 bis 8.388.607)
Brückenversorgung
Spannung 10,5 VDC / max. 65 mA
kurzschluss- und überlastfest Ja
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz max. 0,2 VDC bei 65 mA und 25°C
Quantisierung
LSB Wert (bezogen auf 16 Bit)
2 mV/V 641 nV
4 mV/V 1,28 µV
8 mV/V 2,56 µV
16 mV/V 5,13 µV
32 mV/V 10,25 μV
64 mV/V 20,51 μV
128 mV/V 41,02 μV
256 mV/V 82,03 μV
LSB Wert (bezogen auf 24 Bit)
2 mV/V 2,50 nV
4 mV/V 5,01 nV
8 mV/V 10,01 nV
16 mV/V 20,03 nV
32 mV/V 40,05 nV
64 mV/V 80,11 nV
128 mV/V 160,22 nV
256 mV/V 320,43 nV
Temperaturkoeffizient
Rev. ≥E0 10 ppm/°C
Rev. <E0 30 ppm/°C
Brückenfaktor 2 bis 256 mV/V, per Software einstellbar
Anschluss 4- oder 6-Leitertechnik
Eingangsart Differenziell, zur Auswertung einer DMS-Vollbrücke
Digitale Wandlerauflösung 24 Bit
Wandlungszeit Je nach eingestellter Datenausgaberate
Datenausgaberate 0,1 - 7500 Abtastungen je Sekunde, per Software einstellbar (fDATA)
Filtercharakteristik ADC Sigma-Delta, siehe Abschnitt "Filtercharakteristik des Sigma-Delta A/D-Wandlers"
Arbeitsbereich / Messgrößenaufnehmer 162 bis 5000 Ω
Einfluss der Kabellänge Siehe Abschnitt "Berechnungsbeispiel"
Eingangsschutz RC-Schutz
Gleichtaktbereich 0 bis 5 VDC
Zulässiger Eingangsspannungsbereich (in Bezug auf das Potenzial DMS GND) an den Eingängen "Eingang +" und "Eingang -"
Isolationsspannung zwischen Eingang und Bus 500 Veff
Wandlungsverfahren Sigma-Delta
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Bus zu Analogeingang und Brückenversorgungsspannung getrennt
Kanal zu I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Hardwarekonfiguration"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20AI1744-10
Beschreibung:
  • 1 Vollbrücken DMS-Eingang
  • Brückenspannung 10 VDC
  • Datenausgaberate von 0,1 Hz bis 7,5 kHz einstellbar
  • Sonderbetriebsarten (Synchronmodus und Mehrfachabtastung)
  • Filterstufe einstellbar

Das Modul arbeitet sowohl mit 4-Leiter als auch mit 6-Leiter DMS-Zellen. Das Konzept des Moduls setzt einen Abgleich im Messsystem voraus. Dieser Abgleich kompensiert bzw. eliminiert die absoluten Ungenauigkeiten im Messkreis (wie z. B.: Bauteiltoleranzen, effektive Brückenspannung oder Nullpunktverschiebung). Die Messgenauigkeit bezogen auf einen absoluten (abgeglichenen) Wert verändert sich lediglich durch den negativen Einfluss einer Veränderung der Betriebstemperatur.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20AI1744-10) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20AI1744-10) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (X20AI1744-10) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20AI1744-10 PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB