Kurzbeschreibung
| Zubehör | Befestigungsclip |
Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | in Vorbereitung |
| UKCA | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 10,2 mm |
| Länge | 23 mm |
| Höhe | 16,2 mm |
| Material | Stahl, verzinkt |
Materialnummer:
X20AC0RF2Beschreibung:
X20 Befestigungsclip für hohe Vibration
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D STEP/DXF-Datei X20AC0RF2 | ZIP / 1 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung X20EDS410 | PDF / 635 KB | |
| UK Declaration of Conformity_X20Edge | PDF / 249 KB |