Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020 According to UL61010-2-201 |
Materialnummer:
VSS122001.051P-000Beschreibung:
- Vision Smart Sensor - 800 MHz Quad Core (ARM Cortex A9) - 1 GByte RAM - 2 GByte Flash-Drive onboard - Baugröße Standard - FPGA Bild Vorverarbeitung - 2 x POWERLINK - Sensor 1,3 MP 90 fps - Objektiv 12MM, F4 mit verstellbarem Fokus - Grundplatte ohne LED - ohne LED Optik - Glas beidseitig poliert und hohe AR Beschichtung
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (VSS122001.051P-000) | EXE / 15 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (VSS122001.051P-000) | EXE / 15 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Smart Camera Anwenderhandbuch | PDF / 12 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP Kamera S-Mount | STP / 27 MB |