VCA0Y01.0050

Kurzbeschreibung
Zubehör POWERLINK Hybridkabel, M12 Y-kodiert, gerade
Allgemeines
Beständigkeit Flammwidrigkeit nach UL 1581, Abschnitt 1060 / 1061 und nach UL 2556, Abschnitt 9.3
Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1 und nach VDE 0282 Teil 10
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E529229
Cable Assemblies and Fittings for
Industrial Control and Signal Distribution
Kabelaufbau
Versorgungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Ausführung CuZn Kontakt mit Ni/Au Kontaktoberfläche
Querschnitt 0,85 mm²
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Ausführung CuZn Kontakt mit Ni/Au Kontaktoberfläche
Querschnitt 0,15 mm²
Gesamtverseilung Ja
Gesamtschirmung Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Außenmantel
Material PUR (Halogenfrei, Adhäsionsarm)
Farbe Schwarz RAL 9005
Steckverbindung
Typ 2x M12, Y-kodiert, male, gerade
Steckzyklen mind. 100
Kontakte 8 (4 Versorgungs- und 4 Signalkontakte)
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung max. 50 VDC (Spitzenwert)
Nennstrom 6 A Versorgungsleiter
0,5 A Signalleiter
Prüfspannung
Ader - Ader 2000 V (50 Hz, 1 min.)
Ader - Schirm 2000 V (50 Hz, 1 min.)
Übertragungseigenschaften Ethernet Hybrid CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
Übertragungsrate 100 MBit/s
Leiterwiderstand
Versorgungsleiter bei 25°C: <22,5 Ω/km
bei 90°C: <28,4 Ω/km
Signalleiter max. 280 Ω/km
Isolationswiderstand ≥5 GΩ/km
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Kabel IP65/IP67
M12 Stecker IP65/IP67 (gesteckt und verschraubt)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
feste Verlegung -25 bis 90°C (M12-Steckverbinder)
-40 bis 80°C (Kabel)
flexible Verlegung -25 bis 90°C (M12-Steckverbinder)
-30 bis 70°C (Kabel)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 5 m
Durchmesser 8,8 ±0,2 mm
Biegeradius
feste Verlegung mind. 4 Außendurchmesser
flexible Verlegung mind. 8 Außendurchmesser
schleppkettentauglich Ja
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 3 m/s²
Biegewechsel min. 2 Mio
Geschwindigkeit max. 3 m/s
Gewicht 606 g
Materialnummer:
VCA0Y01.0050
Beschreibung:
POWERLINK Hybridkabel, 5 m, Stecker: gerade

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo