Wiederholgenauigkeit
| Wiederholgenauigkeit | 10 μm typ |
| Erkennung | |
| Absolute ID | integriert |
Einsatzbedingungen
| Shuttle-Temperatur im Betrieb | 5 bis 70°C |
| Nutzlast | |
| maximal | 5 kg |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -40 bis 70°C |
| Transport | -40 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 85% |
| Transport | 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 236 mm |
| Länge | 236 mm |
| Höhe | 12,35 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| max. Anzugsmoment | 2,5 Nm |
Materialnummer:
8FLS4.24240.00I-1Beschreibung:
ACOPOS 6D Shuttle S4 240 x 240 x 12 mm, Nutzlast 5,0 kg
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D S4 Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB | |
| Datenblatt 8FLS4.24240.00I-1 | PDF / 172 KB |