9A0100.17

Allgemeines
Batterie
Typ Hawker Cyclon 12 V 4,5 Ah
Lebensdauer bis zu 15 Jahre
Ausführung Single Cell (VRLA)
Wartungsintervall bei Lagerung alle 6 Monate 1 mal laden
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 12 V
Kapazität 4,5 Ah
Ladekenndaten Batterie
Ladestrom typ. 2,88 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 80°C
Lagerung -65 bis 80°C
Transport -65 bis 80°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 38 mm
Länge 205 mm
Höhe 102 mm
Gewicht ca. 3600 g
Materialnummer:
9A0100.17
Beschreibung:
USV Batteriesatz Typ C (Ersatzteil), 2x 12 V, 4,5 Ah, für Batterieeinheit 9A0100.16
Dokumentation Version (Datum) Download
Materialsicherheitsdatenblatt PDF / 381 KB
USV Anwenderhandbuch PDF / 9 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo