8KSC92.ee020ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 245
Nennleistung PN [W] 51313
Nennstrom IN [A] 100
Stillstandsmoment M0 [Nm] 325
Stillstandsstrom I0 [A] 134
Maximalmoment Mmax [Nm] 700
Maximalstrom Imax [A] 320
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,51
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 172
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,064
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 42,313
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1500
Masse ohne Bremse m [kg] 230
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSC92.ee020ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 2; Nenndrehzahl 2000 U/min;
{"MotorCurrMax":"320.00","MotorCurrRated":"100.000","MotorCurrStall":"134.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"3600","MotorSpeedRated":"2000","MotorStatorInductance":"2.80000","MotorStatorResistance":"0.064","MotorTorqConst":"2.510","MotorTorqMax":"700.00","MotorTorqRated":"245.000","MotorTorqStall":"325.000","MotorVoltageConst":"172.00","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"1650","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSC92.ee020ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo