8KSC84.ee030ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 130
Nennleistung PN [W] 40841
Nennstrom IN [A] 74
Stillstandsmoment M0 [Nm] 175
Stillstandsstrom I0 [A] 98
Maximalmoment Mmax [Nm] 405
Maximalstrom Imax [A] 250
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,84
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 120
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,068
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,3
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 40
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 23,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 580
Masse ohne Bremse m [kg] 125
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSC84.ee030ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 3000 U/min;
{"MotorCurrMax":"250.00","MotorCurrRated":"74.000","MotorCurrStall":"98.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"2.30000","MotorStatorResistance":"0.068","MotorTorqConst":"1.840","MotorTorqMax":"405.00","MotorTorqRated":"130.000","MotorTorqStall":"175.000","MotorVoltageConst":"120.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"1650","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSC84.ee030ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo