Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
| KC | Ja |
Motorleistung
| Auf Typenschild angegeben |
30 kW 40 PS |
Netzanschluss
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Motoranschluss
Brems-Chopper
24 VDC - Stromversorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC (min. 19 V, max. 30 V) |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
Verfügbare interne Stromversorgungen
| Ausgangsspannung 24 VDC | 24 VDC (min. 21 V, max. 27 V) |
| Ausgangsspannung 24 VDC | |
| max. Ausgangsstrom bei 24 VDC | 200 mA |
| Ausgangsspannung 10,5 VDC | 10,5 VDC ±5% |
| Ausgangsspannung 10,5 VDC | |
| max. Ausgangsstrom 10,5 VDC | 10 mA |
Safety Eingang - Power Removal
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 V |
| High | >15 V |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
| Eingang - Eingang | Nein |
| Anzahl | 1 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Reaktionszeit | ≤100 ms |
| Eingangsimpedanz | 1,5 kΩ |
| Eingangsbeschaltung | Sink |
Digitale Eingänge
Analoge Eingänge
| Anzahl | 2 |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - Eingang | Nein |
| Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
| Eingang | |
| Spannung | ±10 V |
| Spannung/Strom | 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA |
| Auflösung | ±11 Bit |
| Abtastzeit | <2 ms ±0,5 ms |
| Eingangsimpedanz | |
| Spannung | 30 kΩ |
| Strom | 242 Ω |
Relaisausgänge
| Anzahl | 2 |
| Nennspannung | 30 VDC / 250 VAC |
| Schaltleistung | bei ohmscher Last max. 2 A bei 250 VAC oder 30 VDC |
| Schaltleistung | |
| min. | 3 mA für 24 VDC |
| max. | |
| bei ohmscher Last (cos φ = 1 und L/R = 0 ms) | 2 A für 250 VAC oder 30 VDC |
| bei induktiver Last (cos φ = 0,4 und L/R = 7 ms) | 1,5 A für 250 VAC oder 30 VDC |
| Ausführung | |
| Relais 1 | 1 NO-Kontakt und 1 NC-Kontakt mit gemeinsamem Punkt |
| Relais 2 | 1 NO-Kontakt |
| Reaktionszeit (max.) | <7 ms ±0,5 ms |
| Potenzialtrennung | |
| Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
| Ausgang - Ausgang | Nein |
Analoge Ausgänge
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Vibration | |
| Betrieb | 3 bis 13 Hz: 1,5 mm Amplitude / 13 bis 200 Hz: 1 g |
| Schock | |
| Betrieb | 15 g, 11 ms |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 320 mm |
| Höhe | 550 mm |
| Tiefe | 266 mm |
| Gewicht | 37 kg |
Materialnummer:
8I84T203000.01P-1Beschreibung:
ACOPOSinverter P84, 3x 200 bis 240 V, 30 kW, Brems-Chopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang, POWERLINK Schnittstelle.
Optionales Zubehör
Control Card Lüfterkit
| 8I0XF006.300-1 | Control Card Lüfterkit, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 30 bis 45 kW, für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 50 bis 60°C. |
Durchsteckmontagekits
| 8I0MF008.300-1 | Durchsteckmontage-Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 30 bis 45 kW. |
Grafikdisplay
| 8I0XD301.300-1 | Grafik-Display für ACOPOSinverter, 240x160 Pixel, 8 Zeilen, Hintergrundbeleuchtung, Funktionstasten, Navigationstaste, Schutzart IP54. |
| 8I0XD302.300-1 | Montagesatz, Schutzart IP54, für Grafik-Display des ACOPOSinverter. |
| 8I0XD303.300-1 | Frontklappe für Montagesatz, Schutzart IP65, für Grafik-Display des ACOPOSinverter. |
| 8I0XD305.300-1 | Female-zu-female Adapter, RJ45, für Grafik-Display des ACOPOSinverter. |
Inkrementalgeber-Schnittstellen
| 8I0AC123.300-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für RS422-Signale (TTL), 5 V Versorgungsspannung. |
| 8I0AC123.301-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für RS422-Signale (TTL), 15 V Versorgungsspannung. |
| 8I0AC123.302-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Open-Collector, 12 V Versorgungsspannung. |
| 8I0AC123.303-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Open-Collector, 15 V Versorgungsspannung. |
| 8I0AC123.304-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 12 V Versorgungsspannung. |
| 8I0AC123.305-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 15 V Versorgungsspannung. |
| 8I0AC123.306-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 24 V Versorgungsspannung. |
Kabel und Adapter
| 8I0XD304.301-1 | RJ45 Kabel, 1 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
| 8I0XD304.303-1 | RJ45 Kabel, 3 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
| 8I0XD304.305-1 | RJ45 Kabel, 5 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
| 8I0XD304.310-1 | RJ45 Kabel, 10 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
Lüfter (Ersatzteilbedarf)
| 8I0XF084.075-1 | Lüfter für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 30 bis 45 kW. |
Optionale EMV Filter
| 8I0FT180.300-1 | 180 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P84 (3-phasig 200-240 V, 30-45 kW und 380-480 V, 45-75 kW). |
Zwischenkreisdrosseln
| 8I0DC195.300-1 | Zwischenkreisdrossel 195 A, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 30 bis 45 kW. |
| Allgemein | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACPi ParameterTool | Zum Download einloggen |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (8I84xxxxxxx.01P-1) | EXE / 13 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (8I84xxxxxxx.01P-1) | EXE / 13 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSinverter P84 Anwenderhandbuch | PDF / 26 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/ STEP 8I84_Size7_b | ZIP / 4 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter_Px6_Px4 | PDF / 321 KB |