Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Motorleistung
| Auf Typenschild angegeben | 0,75 kW (1 PS) |
Netzanschluss
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Motoranschluss
Brems-Chopper
| Integrierte dynamische Bremstransistoren | Ja |
| min. Widerstandswert (extern) | 390 Ω |
| max. Ausgangsstrom | 2 A |
24 VDC - Stromversorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC (-15%/+20%) |
| Strom | max. 1,1 A |
Verfügbare interne Stromversorgungen
| Ausgangsspannung 24 VDC | 24 VDC (-15%/+20%) |
| Ausgangsspannung 24 VDC | |
| max. Ausgangsstrom bei 24 VDC | 100 mA |
| Ausgangsspannung 10 VDC | 10 VDC (-0%/+10%) |
| Ausgangsspannung 10 VDC | |
| max. Ausgangsstrom bei 10 VDC | 10 mA |
Digitale Eingänge
| Anzahl | 5 |
| Nennspannung | 24 VDC (max. 30 VDC) |
| Eingangsbeschaltung | Source oder Sink |
| Abtastzeit | 8 ms ±0,7 ms |
Safety Eingang - STO (Safe Torque Off)
| Anzahl | 2 |
| Nennspannung | 24 VDC (max. 30 VDC) |
| Eingangsimpedanz | 1,5 kΩ |
| Eingangsimpedenz | |
| Stromverbrauch | 16 mA |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
Analoge Eingänge
| Anzahl | 2 |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - Eingang | Nein |
| Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
| Grundgenauigkeit | ±0,1mA bzw. 50mV |
| Eingang | |
| Spannung |
AI1: 0 bis 10 VDC |
| Strom | 0 bis 20 mA (oder 4 bis 20 mA) |
| Auflösung | 12 Bit |
| Abtastzeit | 1 ms |
| Eingangsimpedanz | |
| Spannung | 70 kΩ |
| Strom | <250 Ω |
Digitale Ausgänge
| Anzahl | 1 |
| Nennspannung | 24 VDC -20%/+20% |
| max. Spannung | 30 VDC |
| Ausgangsbeschaltung | Source oder Sink |
| Abtastzeit | 1 ms |
| max. Strom | 100 mA |
Relaisausgänge
| Anzahl | 1 |
| Nennspannung | 24 VDC / 240 VAC |
| Schaltstrombereich |
min. Schaltstrom: 5 mA bei 24 VDC max. Schaltstrom: AC 240V - 3A DC 24V - 2A DC 240V - 0.16A |
| Ausführung | |
| Relais 1 | 1 Wechslerkontakt |
Analoge Ausgänge
| Anzahl | 1 |
| Ausgang | 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA |
| Grundgenauigkeit | ±100mV bzw ±0.3m |
| Potenzialtrennung | |
| Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
| Ausgang - Ausgang | Nein |
| min. Lastimpedanz | |
| Spannung | >=2200 Ω |
| Strom | >=2200 Ω |
| Auflösung | 12 Bit |
Elektrische Eigenschaften
| Energieeffizienz (IE-Klassifizierung) | |
| Verlustleistung relativ zur Dauerscheinleistung |
IE2 (0; 25): 2.2 % IE2 (0; 50): 2.3 % IE2 (0; 100): 2.6 % IE2 (50; 25): 2.2 % IE2 (50; 50): 2.4 % IE2 (50; 100): 2.8 % IE2 (90; 50): 2.5 % IE2 (90; 100): 2.9 % |
| Nominalverluste im Standby-Betrieb | 0.4 % |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb |
-10 bis 45°C ohne Derating 45 bis 60°C mit Derating |
| Lagerung | -25 bis 60°C |
| max. Vibrationsfestigkeit |
Betrieb bei Schaltfrequenz 2 oder 4 kHz: Über +45 °C Aus- gangsbemessungsstromum 2.5 %/°C reduzieren EN 60721-3-3:1995 + A2:1997 Betrieb bei Schaltfrequenz 8 oder 16 kHz: Über +40 °C Aus- gangsbemessungsstromum 2.5 %/°C reduzieren EN 60721-3-3:1995 + A2:1997 |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 214 mm |
| Höhe ohne Schirmblech | 180 mm |
| Tiefe | 130 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Materialnummer:
8I77T400075.0P-000Beschreibung:
ACOPOSinverter P77; 3x 340-528 V; 0,75 kW (heavy duty); 2,4 A (@8kHz); Brems-Chopper integriert; HTL-Gebereingang onboard; 2-kanaliger STO (SIL3, PLe); Powerlink-Hub mit 2x RJ45; physikalische Knotennummernschalter; Schirmblech im Lieferumfang enthalten
Im Lieferumfang enthalten
Frontendmodule
| 8I0XD070.401-1 | ACPi Px7 Blindkappe Standard Line |
Optionales Zubehör
Frontendmodule
| 8I0XD070.400-1 | ACPi Px7 Display Standard Line |
| 8I0XD070.402-1 | ACPi Px7 USB-Modul Standard Line |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.12 HW Upgrade (8I77xxxxxxx.0P-xxx) | EXE / 952 KB | |
| V6.1 HW Upgrade (8I77xxxxxxx.0P-xxx) | EXE / 671 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSinverter P77 Anwenderhandbuch | ZIP / 35 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSinverter P77 CAD 2D 3D | ZIP / 3 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter_P77 | PDF / 499 KB | |
| Zertifikat ACOPOSinverter P77 Safety | ZIP / 688 KB |