Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben |
0,75 kW 1 PS |
Netzanschluss
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Motoranschluss
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 5 VDC | 5 VDC ±5 % |
Ausgangsspannung 5 VDC | |
max. Ausgangsstrom bei 5 VDC | 10 mA |
Ausgangsspannung 24 VDC | 24 VDC -15% / +20% |
Ausgangsspannung 24 VDC | |
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC | 100 mA |
Schnittstellen
Typ | Modbus RTU |
Digitale Eingänge
Anzahl | 4 |
Nennspannung | 24 VDC |
Eingangsbeschaltung | Source oder Sink |
Potenzialtrennung | |
Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
Eingang - Eingang | Nein |
Abtastzeit | <20 ms ±1 ms |
Eingangsimpedanz | 3,5 kΩ |
Analoge Eingänge
Anzahl | 1 |
Eingang |
0 bis 5 V oder 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA |
Potenzialtrennung | |
Eingang - Eingang | Nein |
Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
Auflösung | 10 Bit |
Abtastzeit | <10 ms |
Eingangsimpedanz | |
Spannung | 30 kΩ |
Strom | 250 Ω |
Digitale Ausgänge
Anzahl | 1 |
Nennspannung | 24 VDC |
Ausgangsbeschaltung | Source oder Sink |
Potenzialtrennung | |
Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
Ausgang - Ausgang | Nein |
Nennausgangsstrom | 10 mA (100 mA mit externer Stromversorgung) |
Aktualisierungszeit | 20 ms ±1 ms |
Relaisausgänge
Anzahl | 1 |
Ausführung | 1 NO-Kontakt und 1 NC-Kontakt mit gemeinsamem Punkt |
Nennspannung | 30 VDC / 250 VAC |
Schaltleistung | |
min. | 5 mA für 24 VDC |
max. | |
bei ohmscher Last (cos φ = 1 und L/R = 0 ms) | 4 A bei 30 VDC / 3 A bei 250 VAC |
bei induktiver Last (cos φ = 0,4 und L/R = 7 ms) | 2 A bei 30 VDC oder 250 VAC |
Reaktionszeit (max.) | 30 ms |
Potenzialtrennung | |
Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
Ausgang - Ausgang | Nein |
Analoge Ausgänge
Anzahl | 1 |
Ausgang | 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA |
Potenzialtrennung | |
Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
Ausgang - Ausgang | Nein |
min. Lastimpedanz | |
Spannung | 470 Ω |
Strom | 800 Ω |
Aktualisierungszeit | <10 ms |
Auflösung | 8 Bit |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 72 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 131,2 mm |
Gewicht | 0,8 kg |
Materialnummer:
8I44T200075.000-1Beschreibung:
ACOPOSinverter S44, 3x 200-240 V, 0,75 kW, RS485 Schnittstelle
Optionales Zubehör
Undefined
8I0FT006.100-1 | 6 A EMV-Filter für ACOPOSinverter S44 (3-phasig 200-240 V, 0,18-0,75 kW). |
8I0XP001.100-1 | Schirmblech Größe 1, Befestigungsklammern und Schrauben im Lieferumfang, für ACOPOSinverter S44 1x 100-120 V, 0,18-0,37 kW und 1x 200-240 V, 0,18-0,75 kW und 3x 200-240 V, 0,18-0,75 kW. |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8I44xxxxxxx.xxx-1) | EXE / 11 MB | |
V3.0 HW Upgrade (8I44xxxxxxx.xxx-1) | EXE / 11 MB | |
V4.0 HW Upgrade (8I44xxxxxxx.xxx-1) | EXE / 11 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSinverter S44 Anwenderhandbuch | ZIP / 11 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 8I44_Size3 | ZIP / 469 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter | PDF / 83 KB |