Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| KC | Ja |
Netzanschluss
| Verlustleistung | 15,8 W |
| max. Nennspannung | 3x 500 VAC +10% |
| Filternennstrom | 25 A |
| max. Fehlerstrom | 35 mA |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | 1,35 kg |
| Einbau | Unter oder neben dem Umrichter |
Allgemeine Informationen
| Normenkonformität | EN 133200 |
Materialnummer:
8I0FT025.400-1Beschreibung:
25 A EMV-Filter für ACOPOSinverter (3-phasig 200-240 V, 3-4 kW und 380-500 V, 2.2-4 kW).