8GP60-090hh008klmm

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 8
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 80
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 128
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 200
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,5
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 3950
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 3350
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 10000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 3
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 1
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 9
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 4800
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 5500
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 5700
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 6400
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 60
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 98
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 3,3
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,59
Materialnummer:
8GP60-090hh008klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 008, 1 stufig, IP 65;
Allgemein Version (Datum) Download
8GP60 Montageanleitung Motor PDF / 499 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo