Getriebe
| Anzahl der Getriebestufen | 2 |
| Übersetzung i | 100 |
| Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 27 |
| Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 43 |
| Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 80 |
| Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 | 0,75 |
| Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 2500 |
| Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 2450 |
| Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] | 16000 |
| Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 7 |
| Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als | 0 |
| Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 2,4 |
| Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 0 |
| Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] | 0 |
| Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 3200 |
| Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 3200 |
| Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 3900 |
| Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 4400 |
| Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 66 |
| Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 94 |
| Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] | -25 |
| Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] | 90 |
| Einbaulage | beliebig |
| Schutzart | IP 65 |
| Gewicht m [kg] | 3,9 |
| Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 0,514 |
Materialnummer:
8GA65-070hh100klmmBeschreibung:
Winkel PG, i = 100, 2 stufig, IP 65